欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

储物柜/鞋箱的特点

  • 2024.01.15 18:04:00
  • 米思米
  • 1930

· 储物柜

· 鞋箱

 储物柜                                                                                                                                                       

可用于收纳存放外套以及包、个人物品等。

还可选择镜子、毛巾架、雨伞架等以便于使用。

储物柜/鞋箱的特点

特点

· 根据用途及条件不同,具有多种不同类型可选。

米思米推荐商品:更衣柜G-P

储物柜/鞋箱的特点

商品型号:G-P-3CZ

 

 鞋箱                                                                                                                                                           

 

开放型

带门型

储物柜/鞋箱的特点

储物柜/鞋箱的特点

 

特点

·         鞋箱尤其适合用于换鞋处等由不特定多人使用的场所。中间有一个搁板,上方可以存放拖鞋或室内鞋,下方可以存放脱下的鞋子。纵向排列带分隔的型号适合用于专人专用的场合。

·         带门的型号更有设计感,适合在办公室和工厂中搭配使用。

米思米推荐商品:CH-6(防静电)鞋柜

储物柜/鞋箱的特点

商品型号:CH-6-08E

 

要点如下!

· 请务必确认搬入通道的电梯尺寸及楼梯宽度。

· 请确认安装位置的尺寸与鞋箱尺寸(宽×进深×高)。

· 请确认是否有门锁以及门锁类型(筒式锁、密码锁等)、门上是否带窗等。

【注意事项】

· 为了防止翻倒,建议使用防翻固定件固定好。(固定件另售)

· 当钥匙遗失时请检查锁孔上标注的字母和数字并联系制造商。

 

要点如下!储物柜

· 选型时请考虑每人的收纳空间、更衣室面积以及使用人数。

 (具有从单人用到多人用等不同型号的产品)

· 请确认附件。(镜子、毛巾架、雨伞架、滴水盘、管架、挂钩、网架、领带架等)

· 确认安装位置的尺寸与柜体尺寸(宽×进深×高)(mm)。

 (在可能的情况下,还应确认搬运通道的尺寸)

· 带锁型也有多种不同型号,请确认其型号。

 

储物柜/鞋箱的特点

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities