欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

换气扇的种类与特点

  • 2024.01.24 13:12:46
  • 米思米
  • 1819

· 增压换气扇

· 屋顶换气扇


 增压换气扇                                                                                                                                                 

安装在墙壁上,用于防暑以及对气体、粉尘等进行通风换气的器具。

换气扇的种类与特点

特点

· 与家用换气扇相比,通过消除呼(吸)气时的阻力,具有更大的送风(吸入)风力,换气效率更高。

换气扇的种类与特点

米思米推荐商品:工业换气扇 方形 FB系列 (百叶窗式)

换气扇的种类与特点

商品型号:FBD25-4

 

 

用途

适合用作工厂、仓库等处的防暑以及防粉尘措施。

 

要点如下!

· 请确认换气扇的扇叶直径(φ)大小。

· 请确认所使用的电源(V)。(100V或200V)

· 请确认必要风量(m3/min)。

· 请确认是否需要速度调整。(1速式/3速式)

· 在替换增压换气扇时,请确认安装框尺寸(mm)。

· 请确认是否需要快门、风罩、导风管等附件。换气扇的种类与特点

 屋顶换气扇                                                                                                                                                 

用于从容易积聚热量的天花板排出空气的最有效的换气扇。

换气扇的种类与特点

 

特点

· 由于热量集中在高处,屋顶换气扇用于排热(防暑措施)时比增压换气扇的效率更高。

换气扇的种类与特点

用途

适合用作工厂、仓库等处的防暑措施。


 

要点如下!

· 请确认屋顶换气扇的扇叶直径(φ)大小。

· 请确认所使用的电源(V)。(100V或200V)

· 请确认必要风量(m3/min)。

· 在替换时,请确认是否需要安装施工,并向制造商洽询。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities