欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

沥水板的种类与特点

  • 2024.01.31 11:42:56
  • 米思米
  • 2476

· 沥水板(树脂制)

· 拼接式沥水板

· 卷取式沥水板

 

 沥水板(树脂制)                                                                                                                                        

用于除水以及防污。

沥水板的种类与特点


特点

· 与木材相比,具有优越的强度和承载能力,且不易断裂。还具有防潮性,可以承受在潮湿环境中使用。

米思米推荐商品:环保组合排水垫块(防湿用地板材料)

沥水板的种类与特点

商品型号:MR-095-010-3

配套上述商品的专用选购件:

中央接头                                                                  侧面接头

沥水板的种类与特点                                   沥水板的种类与特点

商品型号:MR-095-610-5                           商品型号:MR-095-620-5

 

用途

推荐用作储物柜以及更衣室、洗手间地板上的沥水用途。

由于不直接接触地面,所以可以确保卫生。

沥水板的种类与特点


 拼接式沥水板                                                                                                                                             

沥水板的种类与特点

特点

· 可根据铺设范围相应调整尺寸。

米思米推荐商品:耐磨耐压防滑工业地板砖

沥水板的种类与特点

商品型号:3A3208

 

 卷取式沥水板                                                                                                                                             

沥水板的种类与特点

特点

· 可以缩小存放时的体积。

 

【注意事项】

在墙边铺设时,请留出适当的间隙(5~10mm间隙)。

在室外使用时必须考虑伸缩性。

请避免在倾斜地面上使用。

如果接触稀释剂等高挥发性的溶剂,可能会因树脂受到破坏而引发变形。

 

要点如下!

· 请确认沥水板的尺寸(宽×长×厚)和颜色。

· 请根据用途相应选择沥水板的类型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities