欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

软管卷盘的特点与用途、主要部件

  • 2024.02.01 18:21:20
  • 米思米
  • 1462

 软管卷盘                                                                                                                                                    

用于卷绕浇水用的软管。

开放型

易于了解软管的剩余长度。

封闭型

能够保护软管免受风雨以及直射阳光的影响。

 

软管卷盘的特点与用途、主要部件

 

 

软管卷盘的特点与用途、主要部件 

 

特点

· 由于软管卷绕在卷盘上,所以只需要较小空间即可存放。

 

用途

用于浇灌花卉和园林树木,以及用于清洁墙壁、地板、汽车等。

软管卷盘的特点与用途、主要部件


主要部件

软管

可以根据使用环境,以相匹配的长度移动。

喷嘴

浇水时可调节水流形状和水量。

可在手边调整止水、通水。

水嘴

用于将软管连接到水龙头上。

软管卷盘的特点与用途、主要部件

 

软管卷盘的特点与用途、主要部件 

 

 

软管卷盘的特点与用途、主要部件

【注意事项】

· 使用后请务必关闭水龙头,将产品及软管内的水排出。

· 冬季应将喷嘴内的水彻底排净,以防冻坏。

· 如果存放时未将软管卷好,则容易因紫外线而导致软管更快老化。

 

小知识  关于软管内径

· 一般来说,软管内径的主流是15mm,但是软管卷盘上的软管内径为12mm。(也有内径7.5mm、9mm、15mm的产品。)

 

 

要点如下!

· 请确认软管长度、粗度(内径、外径)、规格(耐压、防藻、抗扭、含缓冲盘管等)。流量取决于软管内径。

· 请根据用途相应选择适合的喷嘴(水流形状、网片形状、手柄、流量调节、一键式拆装等)。

· 请确认适用的水龙头尺寸。

· 软管卷盘大致上可分为开放式和封闭式两大类。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities