欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

移动式升降机/叉车的种类与特点

  • 2024.03.20 17:18:45
  • 米思米
  • 2132

· 叉式升降机/手动升降机

· 叉车


 叉式升降机/手动升降机                                                                                                                               

利用升降叉臂铲运货物的省力设备。

移动式升降机/叉车的种类与特点

 

特点

· 包括转向轻松的轻量型(适合女性及高龄人士使用)到最大能力1000kg、最高位2500mm、不锈钢制等多种不同型号产品。

移动式升降机/叉车的种类与特点

手动液压型与电动液压型

手动液压型

易于使用、价格低廉。

移动式升降机/叉车的种类与特点

 

电动液压型(电池型)

适合用于重物以及高扬程。

移动式升降机/叉车的种类与特点

 

 叉车                                                                                                                                                           

移动式升降机/叉车的种类与特点

特点

· 适用于面积较大的工厂、仓库中的长距离搬运。

· 可缩短时间。

移动式升降机/叉车的种类与特点

要点如下!

· 请确认路面状况。

· 请确认驾驶姿态(立姿或坐姿)。

 

要点如下!移动式升降机/叉车

· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。

· 请确认搬运对象的大小(mm)、重心。

· 请确认叉臂使用高度(升降范围)(mm)。

· 请确认升降及行驶是手动还是电动。

· 从结构上来说,叉臂的升降范围很大,因此也有在无负载情况下快速升降的选配件。

· 可根据搬运对象的形状,进行叉臂形状以及升降臂宽度延长等改造。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities