欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚轮输送机的特点

  • 2024.03.29 17:14:07
  • 米思米
  • 2128

 滚轮输送机                                                                                                                                                 

用于输送纸板箱或是托盘装运的轻型货物的输送机。

滚轮输送机的特点

 

特点

· 可根据输送对象配置2列、3列……使用。

· 宽滚轮(20mm宽度)不会划伤纸板箱的底面。

· 可用于输送底面有凸起的货物。

· 也有重载型滚轮。

· 还可作为滚轮导向条(侧放)使用。

 

由此可以营造出使用时能够轻松安装、使用后能够轻松复原的环境。

由于其轻便易用,因此也可以用作货架或库存输送机,从而提高工作效率。

滚轮输送机的特点

要点如下!

· 请确认输送对象的大小、质量。

· 请确认滚轮宽度(W)(mm)。可在输送对象物品宽度的70%~80%之间进行选择。

滚轮输送机的特点

· 请确认滚轮间距(P)(mm)。选型时,请确保输送对象能够始终被4个以上的滚轮支撑。

滚轮输送机的特点

· 请确认支架负载。

滚轮输送机的特点

 

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities