欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

皮带吊索的特点

  • 2024.04.07 16:12:25
  • 米思米
  • 1453

 皮带吊索                                                                                                                                                      


用于货物吊装的索具。


皮带吊索的特点


特点

· 具有代表性的纤维吊索,产品阵容丰富,可满足各种用途。根据皮带宽度和吊挂方式不同,可广泛应用于从一般轻型物品到重型物品的各种对象。


皮带吊索的特点


基于皮带吊索(JIS 3级、两端眼形)吊挂角度的使用载荷表(单位:t)

吊挂方式

直接

吊挂

穿套吊挂

皮带吊索的特点

皮带吊索的特点

皮带吊索的特点

吊挂角度α

‐

‐

α=0°

α≦45°

45°<α≦90°

90°<α≦120°

皮带宽度25(mm)

0.80

0.64

1.28

1.12

0.88

0.64

皮带宽度35(mm)

1.25

1.00

2.00

1.75

1.38

1.00

皮带宽度50(mm)

1.60

1.28

2.56

2.24

1.76

1.28

皮带宽度75(mm)

2.50

2.00

4.00

3.50

2.75

2.00

皮带宽度100(mm)

3.20

2.56

5.12

4.48

3.52

2.56

皮带宽度150(mm)

5.00

4.00

8.00

7.00

5.50

4.00

 

吊挂方式

吊篮式吊挂

皮带吊索的特点

皮带吊索的特点

吊挂角度α

α=0°

α≦45°

45°<α≦90°

90°<α≦120°

α=0°

α≦45°

45°<α≦90°

90°<α≦120°

皮带宽度25(mm)

1.6

1.44

1.12

0.80

3.2

2.88

2.24

1.6

皮带宽度35(mm)

2.5

2.25

1.75

1.25

5.0

4.50

3.50

2.5

皮带宽度50(mm)

3.2

2.88

2.24

1.60

6.4

5.76

4.48

3.2

皮带宽度75(mm)

5.0

4.50

3.50

2.50

10.0

9.00

7.00

5.0

皮带宽度100(mm)

6.4

5.76

4.48

3.20

12.8

11.50

8.96

6.4

皮带宽度150(mm)

10.0

9.00

7.00

5.00

20.0

18.00

14.00

10.0

 

皮带吊索的JIS等级

在JIS规格中对皮带吊索的等级做了规定。根据皮带吊索的等级,即使是相同的皮带宽度,其最大使用载荷也不相同。

 

皮带吊索的等级与最大使用载荷(单位:t)

形式

两端眼型

等级

1级

2级

3级

4级

皮带宽度

25mm

0.50

0.63

0.80

1.00

35mm

0.80

1.00

1.25

1.60

50mm

1.00

1.25

1.60

2.00

75mm

1.60

2.00

2.50

3.20

100mm

2.00

2.50

3.20

4.00

150mm

3.20

4.00

5.00

6.30

 

关于皮带吊索的种类

皮带吊索可分为用于常规状态的“一般用途”和用于酸碱性化学品环境下的“化学品”。

通常将两端带有绳圈(眼)的型号称为“两端眼型”。此外,还有环状的“环型”、与吊环和吊钩等金属配件组合使用的“带金属配件”型等。

 

要点如下!


· 请确认最大使用载荷(t)(直接吊挂时)。

· 请根据吊挂方式相应选择长度(m)。

· 使用载荷(t)因吊挂方式而异,请预先确认。

(参考基于吊挂角度的使用载荷表)

· 用于酸碱等化学药品环境时,请使用化学药品用皮带吊索。

· 当货物的边角较为锐利时,使用中请务必垫上护角等。

· 吊装作业有众多相关规程,请预先确认。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities