欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

千斤顶的特点与使用方法

  • 2024.04.07 17:02:39
  • 米思米
  • 1987

 千斤顶支架                                                                                                                                                   

用于防止千斤顶等上升后突然打滑、下降的辅助用品。



棘轮型

利用手柄进行调整。



销钉固定型

重量轻,便于携带。

 

千斤顶的特点与使用方法 

 

千斤顶的特点与使用方法

 

 

特点

汽车千斤顶、液压千斤顶等有突然打滑或下降的风险,因此为了安全起见,请使用千斤顶支架将其固定。

 

使用方法

将千斤顶支架放置在希望用千斤顶顶起的位置,然后利用销钉、棘轮调整其高度。



千斤顶的特点与使用方法

 


【注意事项】

在倾斜的地面上,千斤顶支架会受到侧向力的影响,会因破损、翻倒而导致装载的货物掉落,极其危险。请务必在平坦场所使用。

 

小知识  关于棘轮机构


在机械工程中,这是用于将运动方向限制在一个方向的机构。

棘轮机构通常由齿轮或“棘轮”构成,多数情况下需要与棘爪组合使用。


 

千斤顶的特点与使用方法



棘轮属于齿轮的一种,不同于普通的齿轮,其齿是倾斜的。这种倾斜使得棘轮机构的旋转具有方向性。棘爪是薄而坚固的凸起物,其位置配置使其能够卡住棘轮。当棘轮沿正确的方向(图中为逆时针方向)旋转时,棘爪很容易越过棘轮齿并返回到其原始位置,但如果试图按相反方向转动棘轮,棘爪就会卡住棘轮齿,使棘轮无法继续旋转。


 

要点如下!


· 包括棘轮型与销钉固定型,请确认使用的型号。

· 请根据允许载荷(t)、高度(mm)相应选型。

※需2台成套使用。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities