欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:哪一款能精准提升您的生产效率?

  • 2023.08.06 12:53:50
  • 米思米
  • 1018

在自动化生产的精密舞台上,电动夹爪作为关键角色,其性能的卓越与否直接关乎生产线的流畅与高效。米思米,作为工业自动化领域的佼佼者,其电动夹爪系列凭借卓越的性能与广泛的应用,成为了众多企业的首选。那么,米思米的电动夹爪究竟有何独到之处?本文将带您一探究竟,揭秘其平行型、旋转型及吸取型三大系列的非凡魅力。


米思米电动夹爪:哪一款能精准提升您的生产效率?


一. 平行型电动夹爪:精准稳定,耐用之选                                                                                                                           

面对多样化的工件尺寸与重量,米思米平行型电动夹爪以高精度和超长寿命著称。其可调行程横跨0~50mm,夹持力高达1100N,轻松应对各种挑战。更令人惊叹的是,其重复定位精度达到±0.02mm,确保每一次夹持都精准无误。长达3000万次开合的使用寿命,不仅降低了维护成本,更彰显了米思米对产品耐用性的极致追求。加之低功率、低能耗的设计,完美契合绿色生产理念,让您的生产线更加节能环保。


二.旋转型电动夹爪:灵活旋转,精准定位                                                                                                                         


当需要夹持与旋转同步进行时,米思米旋转型电动夹爪无疑是最佳选择。其灵活的旋转功能与精确的夹持力相结合,让工件处理更加得心应手。可调行程覆盖0~32mm,夹持力同样强劲,满足多样需求。重复定位精度与旋转重复精度分别高达±0.02mm和±0.5°,确保每一次操作都精准无误。支持正反转且单一方向可无限旋转的特性,为工业自动化生产开辟了更多可能性。低功率、低能耗的设计,更是让性能与节能并行不悖。


三.  吸取型电动夹爪:无气源便捷,创新引领                                                                                                                       

 

对于需要无气源环境的生产场景,米思米吸取型电动夹爪以其独特的创新设计脱颖而出。无需外接气源,内置真空泵即可产生强大吸力,实现对工件的稳定夹持。吸力可调且真空度实时补偿,有效避免长时间夹持导致的工件掉落风险。末端夹头可替换设计,搭配多样化夹头,轻松适应各种应用场景。气路可拓展性,满足用户个性化定制需求。A·B独立两腔室双路控制,进一步提升了夹持的稳定性和可靠性。


米思米电动夹爪系列凭借其高精度、耐用性、低能耗以及灵活多样的特点,在工业自动化领域展现了极强的竞争力。无论是追求精准稳定的平行型,还是灵活旋转的旋转型,亦或是创新无气源的吸取型,都能在不同场景下发挥出色,为企业的自动化生产提供强有力的支持。选择米思米电动夹爪,就是选择了一条通往高效、智能生产的快车道。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities