欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:革新设计,降低成本,提升效率

  • 2023.09.10 13:19:18
  • 米思米
  • 1214

在工业自动化领域,夹爪作为重要的执行元件,其性能直接影响到生产线的效率和稳定性。传统气动夹爪虽然在一定程度上满足了生产需求,但在使用过程中,客户往往面临设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换停机时间久以及气源不稳定导致的掉件等问题。针对这些痛点,米思米在今年3月推出了经济型电驱新品——电动夹爪,旨在通过技术创新,为客户提供更加高效、稳定的解决方案。


米思米电动夹爪:革新设计,降低成本,提升效率


米思米电动夹爪相较于传统气动夹爪,最显著的优势在于其简化了周边零配件。气动夹爪通常需要配备气管、气阀等众多零配件,而电动夹爪则省去了这些繁琐的配置,使得整体结构更加紧凑,不仅降低了成本,还大大简化了安装和维护过程。以米思米某款型号为例,与传统气动夹爪相比,电动夹爪的成本降低了31%,这一显著的成本优势,无疑为客户的采购带来了极大便利。


米思米电动夹爪:革新设计,降低成本,提升效率


除了成本降低,电动夹爪在能耗上也表现出色。由于其采用电驱方式,相较于气动夹爪,能耗成本可以降低95%,这对于追求绿色、节能生产的现代工厂来说,无疑是一个巨大的吸引力。此外,电动夹爪在设计时间上也具有显著优势。传统气动夹爪的设计需要涉及气动设计、电气设计、空压配管和电子配线等多个环节,而电动夹爪则只需考虑电气配线和电气设计,设计时间缩短了51%,大大提高了设计效率。


米思米电动夹爪:革新设计,降低成本,提升效率


在工厂实际应用中,米思米电动夹爪的便捷性更是得到了充分体现。传统气动夹爪在更换规格、调整位置时,需要花费大量时间进行调试,而电动夹爪则可以通过程序进行一键切换,实现快速集中切换,无需调整夹爪位置及传感器位置,大大降低了停机时间,提高了生产效率。此外,电动夹爪在稳定性上也表现出色,由于采用电驱及伺服电机控制夹持力及行程,有效避免了因气源不稳定导致的掉件或夹取失败等问题。

 

米思米电动夹爪不仅在经济性、效率性和稳定性上表现出色,还提供了多种系列和型号以满足不同客户的需求。无论是平行型、旋转型还是吸取型夹爪,都具备高精度和可控可调的特性,能够满足客户在实际业务下的应用需求。随着2024中国国际工业博览会的临近,米思米将携这款电驱新品惊艳亮相8.1号馆A233展台,期待与更多客户共同探索电动夹爪带来的无限可能。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities