欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?

  • 2023.09.10 13:55:54
  • 米思米
  • 1743

在现代工业自动化领域,精密、高效、耐用的传动系统是实现高质量生产和加工的关键。随着技术的不断进步,直线电机模组作为一种新型的传动方式,正逐渐展现出其独特的优势。本文将详细对比米思米直线电机模组与传统丝杠模组,从精度、速度、寿命以及可扩展性等多个维度,深入探讨两者之间的差异,以帮助您更好地理解并选择最适合您生产需求的传动方案。


米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?


 精度:米思米直线电机模组的显著优势                                                                                                                                  

 

在精度方面,米思米直线电机模组的表现尤为出色。其重复定位精度高达±5μm,这一数据充分展示了其在精密控制上的卓越能力。更为重要的是,每个产品在出货前都会经过激光干涉仪的严格检测,确保每一台模组都能达到预期的精度标准。这种对精度的极致追求,使得米思米直线电机模组在需要高精度控制的场合中,如半导体制造、精密机械加工等领域,具有显著的优势。


米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?


此外,米思米直线电机模组与驱动器之间采用的是闭环控制系统。这种控制方式使得驱动器能够实时对当前位置进行补偿,即使长时间连续运行,也能保持较高的精度稳定性。相比之下,传统丝杠模组通常采用开环控制,无法对当前位置进行实时补偿,因此在长时间运行后,精度变化往往较大。


 速度:米思米直线电机模组的高速性能势                                                                                                                               

 

在速度方面,米思米直线电机模组同样表现出色。与导程10的传统丝杠模组相比,其速度提升了4倍之多。这一提升不仅意味着生产效率的显著提高,还意味着在相同时间内可以完成更多的工作任务。此外,在高速运行状态下,米思米直线电机模组的噪音比传统丝杠模组最高降低了10%,这使得它在需要安静工作环境的场合中更具优势。


米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?


米思米直线电机模组之所以能够实现如此高速的运行,主要得益于其直接驱动负载的设计。这种设计方式减少了中间传动环节,从而提高了传动效率。而传统丝杠模组则受限于丝杠导程以及高速时可能出现的共振、发热等问题,难以达到同样的速度水平。

 

 寿命:米思米直线电机模组的长期耐用性                                                                                                                               

 

在寿命方面,米思米直线电机模组同样展现出了显著的优势。与传统丝杠模组相比,其寿命最高可提升2.5倍。这一提升主要得益于其无机械接触的设计。米思米直线电机模组的动子与磁轨之间无直接接触,从而避免了因机械磨损而导致的寿命缩短。此外,其免维护寿命高达5万小时,大大降低了使用过程中的维护成本和时间。


米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?


相比之下,传统丝杠模组由于机械接触部分多,磨损大,因此需要定期进行维护。这不仅增加了使用成本,还可能因维护不当而导致精度下降或故障发生。

 

 可拓展性:米思米直线电机模组的灵活配置                                                                                                                            

 

除了上述优势外,米思米直线电机模组还具有良好的可扩展性。其标配单动子设计,但可根据用户需求变更动子数量。这一特点使得米思米直线电机模组在需要多动子控制的场合中更具灵活性。例如,在需要同时控制多个工位或进行复杂抓取动作的场合中,只需增加相应的动子即可实现。而且,多个动子可以单独进行控制,配合电缸和夹爪等执行机构,可以轻松实现各种复杂的动作需求。


米思米直线电机模组对比传统丝杠模组,哪个更胜一筹?


综上所述,米思米直线电机模组在精度、速度、寿命以及可扩展性等多个方面都展现出了显著的优势。与传统丝杠模组相比,它不仅能够提高生产效率和精度稳定性,还能降低使用成本和维护时间。因此,在需要高精度、高速、长寿命以及灵活配置的传动方案中,米思米直线电机模组无疑是一个更好的选择。

 

在即将到来的2024中国国际工业博览会上,米思米将携其电驱新品——直线电机模组惊艳亮相。相信这款模组将以其卓越的性能和优势,成为展会的一大亮点,并引领未来传动技术的发展方向。

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities