欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:设计师的时间节省利器,效率提升新高度

  • 2023.09.23 12:44:12
  • 米思米
  • 1012

在工业4.0时代快速发展的今天,时间效率和成本控制成为了企业追求的核心目标。为了满足这一需求,米思米推出了其最新的电驱新品——米思米电动夹爪,为设计师们提供了一个高效、省时、省心的解决方案。


米思米电动夹爪缩短调试时间50%.jpeg


米思米电动夹爪的最大亮点在于其一体化和标准化的设计。相较于传统气动夹爪,电动夹爪将复杂的配件、驱动器、控制系统等整合为一体,实现了整体的简化和电气化。这一设计不仅使得终端客户更加便捷轻松,还极大地减轻了设计师的工作负担。他们无需再分别设计、选型、采购和组装众多零部件,只需根据电动夹爪的型号做出整体选择即可。这一变革不仅提高了设计效率,还降低了设计成本。

 

在安装调试阶段,米思米电动夹爪同样展现出了其高效、便捷的特点。由于无需进行气动配管作业,安装调试过程变得更加简单快捷。此外,当需要机种切换时,电动夹爪可以通过切换系统程序直接实现,无需调整夹爪和传感器的位置,从而大大减少了待机时间。据统计,使用米思米电动夹爪,设计时间最高可节省50%,总体方案成本最高可降低21%。这对于追求高效生产和成本控制的企业来说,无疑是一个巨大的优势。

 

除了时间和成本上的节省外,米思米电动夹爪还以其精确的控制和广泛的应用性赢得了设计师们的青睐。电动夹爪的速度和夹持力度都是可以精确控制的,这有效避免了工件的变形、夹伤、掉落等意外情况。同时,电动夹爪还适用于多种行业和工业场景,无论是与机器人手臂结合完成取料、组装等任务,还是与直线模组结合进行工件吸取、放置等工作,都能表现出色。

 

值得一提的是,米思米电动夹爪还是米思米标准化的二次革命重要成果之一。通过组件的标准化处理,米思米为设计师们提供了一个更加便捷、高效的选型和使用体验。他们无需再花费大量时间进行设计图纸、选型组合等工作,只需在米思米提供的标准化组件产品中进行选择即可。这一变革不仅提高了设计效率,还降低了设计成本,为设计师们带来了更多的便利和实惠。

 

综上所述,米思米电动夹爪以其一体化和标准化的设计、高效安装调试、精确控制、广泛应用以及标准化的二次革命的优势,成为了设计师们提升效率、降低成本的有力武器。在自动化工业领域,米思米电动夹爪无疑将引领一场新的效率革命,为企业的发展注入新的活力。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities