欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济品的优势与电动夹爪的价格探析

  • 2023.10.08 11:03:25
  • 米思米
  • 1289

在制造业的快速发展中,标准化、高效化、经济化已成为企业追求的重要目标。米思米,作为知名的工业自动化零部件供应商,凭借其独特的标准化革命和经济型产品,为众多企业提供了高效、经济的解决方案。本文将深入探讨米思米经济品的优势,并重点分析其中一款电驱新品——电动夹爪的价格与性能。


米思米电动夹爪.jpeg


米思米的标准化革命,为制造业带来了深远的影响。从静态零件的标准化,到动态组件的标准化,米思米不断推动着制造业的进步。特别是动态组件的标准化,即米思米所称的“二次革命”,更是极大地简化了设计流程。以往,设计师需要花费大量时间设计图纸、选型零部件,再组合成组件。而现在,米思米已经设计好了标准化的组件产品,客户只需进行选型即可,大大节省了设计时间和成本。


米思米自主研发选型软件.jpeg


米思米经济型产品,正是基于这样的标准化革命而诞生的。这些产品不仅符合市场主流规格,而且价格亲民,性价比极高。它们以“e见倾心”的价格,提供了“e如既往”的品质,帮助企业实现降本增效的目标。在开发经济型产品时,米思米充分考虑了中国市场的使用需求,首次导入了GB规格,去除了产品过剩的精度,同时保证了产品的耐久性和质量。通过批量生产与库存化管理,米思米得以实现低价格、短交货期,从而更好地满足中国市场的需求。


米思米经济型产品.jpeg


在米思米的经济型产品中,电动夹爪无疑是一款引人注目的电驱新品。它的出现,为客户提供了更加经济、高效的夹爪解决方案。与传统气动夹爪相比,电动夹爪具有诸多优势。


首先,在成本方面,电动夹爪的零部件数量大大减少,从而降低了采购成本。以某型号为例,传统气动夹爪的本体及启动零部件合计成本高达5640元,而电动夹爪的成本仅为3843元,降低了31%。此外,电动夹爪的能耗也远低于气动夹爪,组合功率可以降低95%的能耗成本。对于企业来说,无疑是节省了一笔不小的开支。


米思米电动夹爪价格.jpeg


其次,在时间效率方面,电动夹爪也表现出色。由于零部件数量减少,设计时间也相应缩短。传统气动夹爪的设计时间合计为240分钟,而电动夹爪只需120分钟,降低了50%的设计时间。此外,在机种切换时,电动夹爪可以用程序进行一键切换,无需调整夹爪位置及传感器位置,只需2分钟即可完成切换,大大降低了停机时间。

 

除了成本和时间效率的优势外,电动夹爪在稳定性方面也表现出色。由于它是电驱产品,由驱动及伺服电机控制夹持力及行程,因此大大提高了稳定性。这对于需要高精度、高稳定性的制造业来说,无疑是一个重要的优势。

 

综上所述,米思米经济品以其独特的标准化革命、高性价比、以及符合中国市场需求的优势,为众多企业提供了高效、经济的解决方案。而电动夹爪作为其中的一款新品,更是以其在成本、时间效率和稳定性方面的优势,赢得了客户的青睐。对于正在寻找高效、经济、稳定的夹爪解决方案的企业来说,米思米的电动夹爪无疑是一个值得考虑的选择。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities