欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

一根轴四滑台,米思米直线电机模组省空间更省钱

  • 2023.11.11 14:18:01
  • 米思米
  • 2008

在自动化生产线上,直线运动机构扮演着至关重要的角色。作为机械设备中不可或缺的一部分,直线运动机构不仅需要具备高效、精准的性能,还需要在空间利用和成本控制上展现出优势。传统丝杠模组作为直线运动机构的一种常见形式,虽然在一定程度上满足了生产需求,但在某些方面却存在明显的局限性。米思米直线电机模组的出现,则为解决这些问题提供了全新的方案。


米思米直线电机模组.png


传统丝杠模组的一个显著缺点是其在空间利用上的不足。由于传统丝杠模组一根轴上只能搭载一个滑台,当生产线需要多个滑台时,就不得不增加模组数量。这不仅会导致设备体积庞大,占用更多的生产空间,还会增加额外的采购成本。例如,一个客户如果需要4个滑台,那么使用传统丝杠模组就意味着需要购买4个模组,这无疑会显著增加设备成本和空间占用。


米思米直线电机模组搭载4个动子.png


相比之下,米思米直线电机模组在空间利用上展现出了显著的优势。得益于其创新的设计,米思米直线电机模组可以在同一根轴上最多搭载4个滑台,并且每个滑台都可以实现单独控制。这一特性不仅大大节省了设备空间,还降低了设备成本。以同样需要4个滑台的场景为例,使用米思米直线电机模组只需一个模组即可满足需求,相比传统丝杠模组,不仅节省了3个模组的成本,还显著减小了设备体积,为生产线布局提供了更大的灵活性。


除了空间利用上的优势,米思米直线电机模组在成本控制方面也表现出色。传统丝杠模组由于结构复杂,需要多个机械零部件配合实现动能转化,这不仅增加了采购成本,还提高了维护难度。而米思米直线电机模组则采用了更为精简的结构设计,集成了电机、驱动器和控制系统于一体,用户只需简单接线、插电并输入程序即可实现运动控制。这种一体化的设计不仅缩短了设计周期,还降低了采购成本和维护成本,为用户节省了大量的人力和物力资源。


米思米直线电机模组价格.png


此外,米思米直线电机模组在性能上也表现出色。其采用先进的直线电机技术和精密的导轨滑块设计,实现了微米级别的定位精度和高速运动能力。最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,重复定位精度在±5μ以内,这些性能指标均远超传统丝杠模组。这使得米思米直线电机模组在半导体制造、精密测量等对精度和速度要求极高的领域具有广泛的应用前景。


米思米直线电机模组优势.png


同时,米思米还提供了强大的选型工具,用户只需输入相关参数即可最快在1分钟内完成选型,大大提高了设计效率。


综上所述,米思米直线电机模组以其一根轴四滑台的设计优势,在空间利用和成本控制上展现出了显著的优势。其精简的结构设计、卓越的性能表现和便捷的选型工具,使得米思米直线电机模组成为自动化生产线上的优选方案。在未来,随着自动化技术的不断发展和应用领域的不断拓展,米思米直线电机模组必将发挥更加重要的作用,为行业发展注入新的动力。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities