一、概述
直线电机模组是一种将电能直接转化为直线运动机械能的传动装置,其核心原理是将传统旋转电机的磁场“展开平铺”,通过定子与动子(滑台)之间的磁力直接耦合,实现无机械接触的直线驱动。这一原理类似于磁悬浮列车的推进方式,从根本上消除了丝杠、皮带等中间传动环节带来的摩擦、背隙和磨损问题。
米思米(MISUMI)直线电机模组产品线涵盖标准型与防异物型两大系列,均提供绝对式编码器(型号前缀E-RB*)与增量式编码器(型号前缀E-RA*)两种选项。本文将从性能参数、结构设计、选型方法、配套驱动及工程注意事项等维度进行系统阐述。
二、与传统丝杠模组的核心差异
2.1 传动原理
传统丝杠模组依靠电机带动丝杠旋转,由丝杠螺母将旋转运动转化为直线运动。这一方式存在固有局限:丝杠高速旋转时会产生较大离心力,加剧机械部件磨损,引发振动和噪声。同时,丝杠螺母与丝杠间的摩擦消耗大量能量,限制了速度的进一步提升。
米思米直线电机模组则采用直驱技术,省略了旋转-直线运动的转化环节。动子与定子(磁轨)之间存在空隙,无机械接触,因此不会产生摩擦发热。这一设计不仅提高了传动效率,还从根源上避免了机械磨损导致的精度衰退。
2.2 关键性能对比
| 性能指标 | 米思米直线电机模组 | 传统丝杠模组(同规格) |
|---|---|---|
| 最大速度 | 2.0 m/s | 0.5 m/s |
| 最大加速度 | 1.5 G | 0.3 G |
| 重复定位精度 | ±5 μm | ±10 μm(C7级) |
| 使用寿命 | 约50,000小时 | 约20,000小时 |
| 控制方式 | 闭环控制 | 开环控制(传统方案) |
速度提升4倍、加速度提升5倍的核心原因在于:直线电机模组结构简洁紧凑,运动惯量小,响应速度快;同时省去了丝杠导程的限制以及高速时共振、发热等问题。在长行程应用中,直线电机模组没有滚珠丝杠,最高速度不会随行程加长而降低。
2.3 寿命与维护
直线电机模组的动子与磁轨之间无直接接触,避免了机械磨损。免维护寿命高达5万小时,约为传统丝杠模组的2.5倍。传统丝杠模组由于机械接触部分多、磨损大,需要定期维护。米思米建议每3个月或行走距离每500km注入一次润滑脂(推荐NSK NS7油脂),但整体维护频率远低于丝杠模组。
三、产品系列与技术规格
3.1 标准型系列
标准型直线电机模组以高性价比实现传统设备的升级替代。根据底座宽幅分为6、8、10、12、14、17、19系列,每个系列下分标准型(-S)与重载型(-M)两个子类。
典型性能参数一览:
| 系列 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 最大可搬运重量(kg) | 最高速度(m/s) | 最大加速度(G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6系列-S | 38 | 152 | 15(水平) | 2.0 | 1.5 |
| 8系列-S | 52 | 208 | 22(水平) | 2.0 | 2 |
| 8系列-M | 98 | 392 | 30(水平) | 2.0 | 2 |
| 10系列-S | 110 | 442 | 25(水平) | 2.0 | 2 |
| 10系列-M | 147 | 588 | 38(水平) | 2.0 | 2 |
| 12系列-S | 152 | 609 | 35(水平) | 2.0 | 2 |
| 12系列-M | 302 | 1,220 | 50(水平) | 2.0 | 2 |
| 14系列-S | 225 | 900 | 45(水平) | 2.0 | 2 |
| 14系列-M | 337 | 1,350 | 85(水平) | 2.0 | 2 |
| 17系列-S | 299 | 1,196 | 75(水平) | 2.0 | 2 |
| 17系列-M | 447 | 1,790 | 115(水平) | 2.0 | 2 |
| 19系列-S | 392 | 1,568 | 90(水平) | 2.0 | 2 |
| 19系列-M | 561 | 2,244 | 115(水平) | 2.0 | 2 |
注:以上数据基于实验室环境(运行距离1m、速度0.5m/s、加速度0.5G、停留时间1s)测得。可搬运重量受安装方向、速度、加减速影响而变化。
行程范围:
6系列:40~1,360mm(以60mm为单位指定)
8~19系列:60~3,780mm(以60mm为单位指定)
重复定位精度全系列均为±5μm,直线度0.02mm/300mm。
3.2 防异物型系列
防异物型直线电机模组(型号前缀E-RBF*/E-RAF*)是针对3C(如打螺丝机)、半导体(精密元件搬运)等易产生细小异物场景的专用方案。
结构差异: 市面上常见的封闭式模组多采用钢带盖板结构,钢带从滑台中间穿过,钢带与滑台之间存在直接摩擦,易导致钢带变形、卷曲,产生缝隙。米思米防异物型模组采用创新设计,盖板与滑台之间无直接机械接触,从根本上避免了摩擦导致的密封失效。
性能保持: 防异物型在保持标准型全部性能参数(速度2m/s、精度±5μm、加速度1.5G)的同时,实现了有效防护。通过模拟直径φ6mm以下小球(小于M3螺丝)的严苛测试,有效防止异物侵入模组内部。
维护优势: 无摩擦结构实现了免维护运行,无需像钢带式模组那样定期更换变形的盖板。
防异物型目前提供6系列-S、8系列-S、8系列-M三个子系列。
3.3 编码器选项
工程提示: 绝对式直线电机模组与脉冲型驱动器(MA)配合使用时,无法实现断电后的位置记忆。如需断电记忆功能,需搭配EtherCAT驱动器(ME系列)使用。
四、多动子配置
米思米直线电机模组标配单动子,可根据用户需求变更动子数量,最多可配置4个动子。
工程价值:
五、驱动器与选型配套
5.1 驱动器选项
| 参数 | MA30 / MA60(脉冲型) | ME30 / ME60(EtherCAT型) |
|---|---|---|
| 输入电压 | 单相/三相AC220V ±10% 50/60Hz | 单相/三相AC220V ±10% 50/60Hz |
| 额定电流 | MA30: 2.8A; MA60: 6A | ME30: 2.8A; ME60: 6A |
| 最大电流 | MA30: 9A; MA60: 21A | ME30: 9A; ME60: 21A |
| 脉冲输入 | 支持 | 不支持 |
| EtherCAT | 不支持 | 支持 |
| 一键自整定 | 支持 | 支持 |
| 龙门双驱同步 | 支持 | 支持 |
| 位置比较/飞拍 | 支持 | 支持 |
| STO | 支持 | 支持 |
工程提示: 要实现龙门双驱同步,需购买2套模组。如需使用STO功能,建议购买米思米STO成品线(型号:E-MSTO-2)。
5.2 延长线
动力延长线和编码器延长线可选长度:1米、3米、5米、8米、10米。两款延长线均为米思米驱动器专用。
驱动器IO线缆有长度1米的成品线可供选择:
配合脉冲驱动器:E-RMA-CN1-1
配合EtherCAT驱动器:E-RME-CN1-1
5.3 选型工具QSpec
米思米提供免费的直线电机模组选型工具QSpec,内置计算逻辑,最快4步完成选型:
选择结构方式
选择负载重量
选择移动距离
选择移动速度/时间
工具价值:
5.4 接线图生成工具
米思米提供接线图生成工具,依次点击功能选项筛选下拉参数即可生成详细图纸。生成的图纸包含延长线型号/规格、适配电源电流等信息,支持配置参数保存到本地,方便溯源。
六、工程应用注意事项
6.1 安装限制
6.2 使用环境
直线电机模组及驱动器应在以下场所使用:
室内,环境温度0~40°C,湿度10~80% RH,无冻结及结露
无腐蚀性气体及可燃性气体
无铁粉等感电性粉末、尘埃、油雾、切削液、水分、盐分及有机溶剂飞散
无直射阳光、辐射热
无强电场、强磁场
本体不受振动及冲击
海拔1000m以下
6.3 安全注意事项
磁性体警告:定子为强力磁铁,请勿将磁性体(尤其是金属类)靠近磁铁。使用心脏起搏器的人员绝对不可靠近
通电安全:接通电源后绝对不可接触动作部,产品动作时请勿进入动作范围内
搬运:本产品多为重物,请根据本体重量由2人以上或使用搬运工具进行搬运
禁止拆卸:请勿擅自拆卸,否则可能进入异物或导致精度下降,还可能造成触电事故
6.4 其他技术要点
编码器防护:标配磁力式编码器,务必远离有磁性的物体(螺丝刀等),否则会影响使用
外观说明:机械部分为机加工品,外观存在刀纹及色差属正常现象
产品改进:非关键部位的外观、规格等可能不经预告变更
价格说明:所示价格为未税参考价,具体以官网下定价格为准


















