欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组驱动控制系统技术解析

  • 2026.06.29 11:55:38
  • 米思米
  • 88

一、概述

直线电机模组的性能释放,高度依赖于驱动系统的匹配与调校。米思米E-RMA系列脉冲型驱动器是专为直线电机模组开发的配套驱动单元,额定电流覆盖2.8A(E-RMA30)至6.0A(E-RMA60),最大输出电流分别可达9.3A和21.0A。该系列驱动器支持单相/三相AC220V输入,内置动态制动与再生制动电阻,并标配STO(Safe Torque Off)安全力矩关断功能

E-RMA系列驱动器的核心设计理念是与米思米直线电机模组实现闭环协同——通过驱动器与模组之间的闭环控制,精度变化远小于传统丝杠模组,即使经过长期使用,重复定位精度仍可维持在±5μm。本文将从驱动器技术规格、系统接线、调试方法及工程应用等维度,为机械设计师提供系统的技术参考。

二、驱动器技术规格

2.1 电气参数

参数E-RMA30E-RMA60
额定输出电流(Arms)2.86.0
最大输出电流(Arms)9.321.0
连续输入电流(单相/三相)4.3 / 2.58.6 / 4.8
控制回路电源单相AC 200~240V,-10%~+10%,50/60Hz
主回路电源单相/三相AC 200~240V,-10%~+10%,50/60Hz
内置再生电阻(阻值/功率)100Ω / 50W100Ω / 50W
冷却方式自然冷却风扇冷却
外形尺寸(H×L×W)150×150×43mm150×160×55mm

选型要点:

  • E-RMA30适用于6~10系列标准型模组(持续推力≤110N)

  • E-RMA60适用于12~19系列重载型模组(持续推力≥152N)

  • 1000W以上功率段建议使用三相220V输入,以降低单相电流负担

2.2 控制模式

E-RMA系列支持多种控制模式,通过参数P00.01进行设定

设定值第1模式第2模式典型应用
0位置控制精密定位、数控加工
1速度控制恒速搬运、输送
2力矩控制张力控制、绕线设备
3位置控制速度控制混合模式
4位置控制力矩控制混合模式
5速度控制力矩控制混合模式
6PR内部指令控制位置/速度/力矩单轴独立运动

混合控制模式下,可通过控制模式切换输入(C-MODE)信号在两种模式间切换,切换后需等待10ms以上方可输入新指令

三、系统接线设计要点

3.1 主回路接线

E-RMA系列支持单相或三相220V供电。单相220V时主电源接L1、L2;三相220V时接L1、L2、L3。控制电源(L1C、L2C)与主电源需分别接入,严禁将控制电与主电共用同一回路。

主回路配线规格:

驱动器型号电源线(L1、L2)接地线(PE)电机线(U、V、W)
E-RMA301.3mm² / AWG162.1mm² / AWG141.3mm² / AWG16
E-RMA601.3mm² / AWG162.1mm² / AWG141.3mm² / AWG16

关键工程注意事项:

  1. 接地电阻须小于100Ω,驱动器与电机在PE端子一点接地

  2. 建议在电源输入侧安装非熔断型断路器(NFB) ,故障时能及时切断外部电源

  3. 电源线与信号线须间隔30cm以上分开布线,避免电磁干扰耦合

  4. 驱动器输出端子U、V、W不可反接,不可接入交流电源

3.2 再生制动电阻选型

E-RMA系列全系内置50W再生制动电阻,B1/B2出厂时短接使用内置电阻。当应用场景加减速频繁、负载惯量较大时,需外接再生电阻。

外接电阻选型原则:

  • 拆除B1/B2短接片,将外接电阻接于P+和B2之间

  • 电阻阻值不得小于驱动器允许的最小阻值(E-RMA30/E-RMA60均为40Ω)

  • 正确设置参数P00.16(电阻阻值)和P00.17(电阻功率),否则将影响泄放效果

  • 外接电阻建议安装在金属不燃物上,并考虑30%的功率降额

3.3 控制信号接线

CN1控制信号端子采用SCSI 50PIN端子,支持:

  • 10点数字量输入(DI1~DI10) :支持共阴和共阳两种接法

  • 6点数字量输出(DO1~DO6) :4点双端输出+2点单端输出,带载能力50mA,电压范围5~30V

  • 脉冲输入:5V差分信号最高500kHz,24V单端信号最高200kHz

  • 高速脉冲输入:5V差分信号最高4MHz(通过P00.05切换)

  • 3路模拟量输入(AI1~AI3) :输入范围-10V~+10V

  • 2路模拟量输出(AO1/AO2) :输出范围-10V~+10V

DI/DO功能分配建议:

  • 必须分配的功能:伺服使能输入(SRV-ON),未分配则无法启动伺服

  • 推荐分配的功能:正/负向驱动禁止输入(POT/NOT)、报警清除(A-CLR)

  • 注意:相同功能不可重复分配到多个DI引脚,否则报Er210

四、调试与参数设定

4.1 调试工具

米思米提供EDrive调试软件,通过Type-C接口连接驱动器,支持

  • 系统监控:示波器功能、报警显示、状态监控

  • 一键自整定:自动设定匹配现场应用的增益参数

  • 参数管理:读取/下载全部参数,导入/导出参数文件

  • 试运行JOG:位置试运行、速度试运行

  • 惯量识别:自动辨识负载惯量比并写入P00.04

  • 机械特性分析:分析机械共振频率,配置陷波器

  • PR运动功能:规划16段单轴运动

调试效率提升:配套米思米驱动器,最快1分钟完成调试

4.2 增益调整流程

正确的增益调整是发挥直线电机模组性能的关键。推荐调试流程:

  1. 惯量识别:通过离线或在线方式识别负载惯量比,写入P00.04

  2. 自动增益调整:设置P00.02=1(标准模式)或2(定位模式),通过刚性等级P00.03(0~31)快速调整

  3. 振动抑制:若运行中出现共振,启用自适应陷波滤波器(P02.00=1或2)

  4. 手动微调:自动调整不满足要求时,手动调整位置环增益(P01.00)、速度环增益(P01.01)等参数

刚性等级选择参考:

  • 刚性等级1~10:适用于柔性结构(皮带、链条等)

  • 刚性等级11~20:适用于一般刚性结构(丝杠、齿轮齿条等)

  • 刚性等级21~31:适用于高刚性结构(直连负载等)

  • 大惯量负载建议刚性等级不超过15

4.3 关键参数一览

参数号名称功能说明典型设定范围
P00.01控制模式设定位置/速度/力矩/混合模式选择0~6
P00.02实时自动调整设定增益整定模式0x001(标准)/0x002(定位)
P00.03实时自动调整刚性设定机械刚性等级0~31
P00.04惯量比负载惯量/转子惯量×100%建议通过惯量识别获取
P00.08第1电机每磁极距指令脉冲数电子齿轮比设定≥500,推荐10000
P00.13第1力矩限制电机额定力矩百分比0~750%
P01.00第1位置环增益位置环响应性建议1.2≤P01.00/P01.01≤1.8
P01.01第1速度环增益速度环响应性1~32767(0.1Hz)
P02.00自适应陷波滤波器模式机械共振抑制0关闭/1单次/2持续
P03.24电机最高速度速度限制0~10000mm/s

五、工程应用注意事项

5.1 安装环境要求

项目要求
环境温度0℃~45℃无需降额;45℃以上每超1℃降额2%
环境湿度90%RH以下(不结露)
储存温度-20~80℃(不冻结),超过65℃储存勿超72小时
海拔1000m以下无需降额;1000m以上每升高100m降额1%
振动小于0.5g(4.9m/s²),10-60Hz(非连续运行)
防护等级IP20

安装空间要求:驱动器上下两侧各留50mm以上间距以保证散热;紧凑安装时需保留至少1mm间距,且实际负载率须在75%以下使用

5.2 绝对式编码器使用限制

关键提示:绝对式直线电机模组(E-RBM/E-RBF系列)与脉冲型驱动器(MA系列)配合使用时,无法实现断电后的位置记忆。如需断电记忆功能,必须搭配EtherCAT驱动器(ME系列)使用

5.3 安全功能

E-RMA系列标配STO(安全力矩关断) 功能

  • 通过硬件切断电机电流,实现安全扭矩关断

  • 符合IEC 61800-5-2标准,SIL3等级

  • 出厂时附赠STO端子(已做短路配线),不使用STO功能时请勿拔取

  • 如需使用STO功能,建议购买米思米STO成品线(型号:E-MSTO-2)

STO状态说明

SF1输入SF2输入EDM输出PWM控制信号报警
ONONOFF正常
OFFONOFF禁止Er1C1
ONOFFOFF禁止Er1C2
OFFOFFON禁止Er1C0

5.4 常见报警及处理

报警代码内容常见原因处理措施
Er100电机过载负载过大、加减速频繁减小负载或加大加减速时间
Er101驱动器过载小驱动带大电机更换匹配的大功率驱动器
Er180位置误差过大UVW缺相、堵转、增益过低检查接线、排查机械卡死、增大P00.14
Er1A0超速相序错误、过速度阈值设置过小检查UVW相序、调整P05.13
Er1B1电子齿轮比错误P00.08<500或超出范围调整每磁极距指令脉冲数
Er210/211I/O输入分配重复/功能错误DI功能重复分配或设置不支持的功能码检查P04.00~P04.09参数设置

对于可清除的报警,可通过DI输入报警清除功能(A-CLR)、前面板辅助功能AFACL或EDrive软件清除。不可清除的报警需断电排除故障后重启


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities