欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

实装技术和零件整列(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-3)

  • 2020.03.25 14:12:20
  • 米思米
  • 2088

   以下,以作为芯片型电子部件代表的电容器为例,对部件排列技术进行讲解。为使得电气电子设备做到小型化、轻量化和薄型化,电容器也是以小型和极小化的产品变动方式来不断变化的。

【表1】电容器的产品和部件投影面积及体积的变动

电容器尺寸大小(L-W)

3216

2125

1608

1005

0603

0402

投影面积比例(%)

100(设定)

48.8

25

9.8

3.5

1.6

体积比例(%) 

100(设定)

38.1

12.5

3.1

0.7

0.2

重量(mg)

30mg

16

5.7

1.2

0.3

0.1

 

实装技术和零件整列(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-3) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities