欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直齿轮的齿隙

  • 2020.03.25 17:26:46
  • 米思米
  • 6658

齿隙

本标准中所述的齿隙指相互啮合的一对齿轮的节距圆周上的游隙。

齿隙的大小基于JIS B 1702(直齿轮和斜齿轮的精度)的精度等級,并根据下表计算求出。
将根据一对齿轮的正面模数和两个节距圆直径,在下表中所求出的两个最小值的和,设为最小齿隙;将两个最大値的和,设为最大齿隙。
根据齿轮的不同使用目的,可在齿隙的大小上,采用针对不同于精度级别的级别的值。
本标准中规定的齿隙是齿轮经组装调整后的状态下的值。例如,并非是处于运转后加热状态下的齿隙。

备注 在此规定的齿隙是齿轮组装后的状态下的齿隙。

 齿隙算出数值表:旧JIS B 1702 4级(相当于新JIS B 1702-1 8级)

单位 μm = 0.001mm

节距圆直径(mm)

超过6

超过12

超过25

超过50

超过100

超过200

模数(mm)

算出数值

0.5

最小值

25

30

35

45

60

70

最大值

100

120

150

180

230

280

1

最小值

25

35

40

50

60

70

最大值

110

130

160

190

240

290

1.5

最小值

30

35

45

50

60

80

最大值

120

140

170

210

250

310

2

最小值

-

40

50

60

70

80

最大值

-

160

190

220

260

320

2.5

最小值

-

45

50

60

70

80

最大值

-

170

200

230

280

330

3

最小值

-

-

50

60

70

90

最大值

-

-

210

250

290

350

备注 在此规定的齿隙是齿轮组装后的状态下的齿隙。

 齿隙算出数值表:旧JIS B 1702 2级(相当于新JIS B 1702-1 6级)

单位 μm = 0.001mm

节距圆直径(mm)

超过6

12
以下

超过12

25
以下

超过25

50
以下

超过50

100
以下

超过100

200
以下

超过200

400
以下

正面
模数(mm)

齿隙
算出数值

0.5

最小值

25 (30)

30 (35)

35 (45)

45 (60)

60 (70)

70 (90)

最大值

80

90

120

140

180

220

1

最小值

25 (35)

35 (40)

40 (50)

50 (60)

60 (70)

70 (90)

最大值

90

100

130

150

190

230

1.5

最小值

30 (40)

35 (45)

45 (50)

50 (60)

60 (80)

80 (100)

最大值

100

110

140

160

200

240

2

最小值


40 (50)

50 (60)

60 (70)

70 (80)

80 (100)

最大值


120

150

170

210

250

2.5

最小值


45 (50)

50 (60)

60 (70)

70 (90)

80 (100)

最大值


130

160

180

220

260

3

最小值



50 (70)

60 (80)

70 (90)

90 (110)

最大值



170

190

230

270

备注
确定相对于中间模数的齿隙时,取数值较大的模数。
带()符号的值在齿轮高速旋转后发热量大时使用。

齿隙算出数值表:旧JIS B 1702 5级(相当于新JIS B 1702-1 9级)

单位 μm = 0.001mm

节距圆直径(mm)

超过6

12
以下

超过12

25
以下

超过25

50
以下

超过50

100
以下

超过100

200
以下

超过200

400
以下

正面
模数(mm)

齿隙
算出数值

0.5

最小值

25

30

35

45

60

70

最大值

110

130

170

200

250

320

1

最小值

25

35

40

50

60

70

最大值

120

150

180

220

270

330

1.5

最小值

30

35

45

50

60

80

最大值

140

160

190

230

280

350

2

最小值


40

50

60

70

80

最大值


180

210

250

300

360

2.5

最小值


45

50

60

70

80

最大值


190

220

260

310

380

3

最小值



50

60

70

90

最大值



240

280

330

390

备注 确定相对于中间模数的齿隙时,取数值较大的模数。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities