摘自新JIS B 1702(1998)
单一齿距误差 相邻齿的节距圆上的实际齿距与其正确齿距的差。
累积齿距误差 齿轮的整个齿面区域中的最大累积齿距误差。
齿形误差 以穿过实际齿形与节距圆的交点其正确的渐开线为基准,并沿与其垂直的方向进行测定,齿形检查范围(1)内的正(+)侧误差和负(-)
侧误差的和(图1)。但齿形误差是针对轴直角齿形来说的。
注(1):齿形检查范围原则上指与对方齿轮啮合的齿形曲线的范围。但是,齿形修整范围内的齿形,不考虑为齿形误差。
两个齿面全啮合的容许值 将齿被检查齿轮的两个齿面,同时与母齿轮的两个齿面相接触。在此状态下,将被检查齿轮完全地旋转一次后,中心距离的最大值与最小值的差。
齿槽的摆动 将滚珠或销等接触片在节距圆附近,与齿槽的两侧齿面相接触时的半径方向位置的最大差。
全齿纹误差 在轴直角上的基础圆切线方向上进行测定后,实际齿纹相对于理论上齿纹的偏差量。
全齿纹误差是夹持实际齿纹的两个理论上的齿纹间的距离。
※ 全部误差都是以根据轴、孔或轴径而定的旋转中心线为基准的。
精度:旧JIS B 1702 4级(相当于新JIS B 1702-1 8级)
齿轮的容许误差
模数 | 误差 | 基准圆直径(mm) | |||
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | ||
0.5 | 单一齿距误差 | 13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距误差 | 32 | 41 | 52 | 69 | |
全齿形误差 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
两个齿面全啮合容许值 | 30 | 37 | 46 | 60 | |
齿槽的摆动容许值 | 25 | 32 | 42 | 55 | |
0.8 | 单一齿距误差 | 13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距误差 | 32 | 41 | 52 | 69 | |
全齿形误差 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
两个齿面全啮合容许值 | 33 | 40 | 49 | 63 | |
齿槽的摆动容许值 | 25 | 32 | 42 | 55 | |
1.0 | 单一齿距误差 | 13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距误差 | 32 | 41 | 52 | 69 | |
全齿形误差 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
两个齿面全啮合容许值 | 35 | 42 | 52 | 65 | |
齿槽的摆动容许值 | 25 | 32 | 42 | 55 | |
1.5 | 单一齿距误差 | 13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距误差 | 32 | 41 | 52 | 69 | |
全齿形误差 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
两个齿面全啮合容许值 | 38 | 45 | 55 | 68 | |
齿槽的摆动容许值 | 25 | 32 | 42 | 55 | |
2.0 | 单一齿距误差 | 13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距误差 | 32 | 41 | 52 | 69 | |
全齿形误差 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
两个齿面全啮合容许值 | 45 | 52 | 61 | 75 | |
齿槽的摆动容许值 | 25 | 32 | 42 | 55 | |
2.5 | 单一齿距误差 | 15 | 15 | 17 | 18 |
累积齿距误差 | 33 | 42 | 53 | 70 | |
全齿形误差 | 19 | 20 | 22 | 25 | |
两个齿面全啮合容许值 | 45 | 52 | 61 | 75 | |
齿槽的摆动容许值 | 27 | 34 | 43 | 56 | |
3.0 | 单一齿距误差 | 15 | 15 | 17 | 18 |
累积齿距误差 | 33 | 42 | 53 | 70 | |
全齿形误差 | 19 | 20 | 22 | 25 | |
两个齿面全啮合容许值 | 56 | 63 | 72 | 86 | |
齿槽的摆动容许值 | 27 | 34 | 43 | 56 |
全齿纹误差的容许值
齿宽 b(mm) | 基准圆直径(mm) | |||
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | |
4≦b≦10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10<b≦20 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20<b≦40 | 22 | 23 | 24 | 25 |
精度:旧JIS B 1702 2级(相当于新JIS B 1702-1 6级)
齿轮的容许误差
模数 | 误差 | 基准圆直径(mm) | |||
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | ||
0.5 | 单一齿距误差 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距误差 | 16 | 20 | 26 | 35 | |
全齿形误差 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两个齿面全啮合容许值 | 15 | 19 | 23 | 30 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 16 | 21 | 28 | |
0.8 | 单一齿距误差 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距误差 | 16 | 20 | 26 | 35 | |
全齿形误差 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两个齿面全啮合容许值 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 16 | 21 | 28 | |
1.0 | 单一齿距误差 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距误差 | 16 | 20 | 26 | 35 | |
全齿形误差 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两个齿面全啮合容许值 | 18 | 21 | 26 | 33 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 16 | 21 | 28 | |
1.5 | 单一齿距误差 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距误差 | 16 | 20 | 26 | 35 | |
全齿形误差 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两个齿面全啮合容许值 | 19 | 23 | 27 | 34 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 16 | 21 | 28 | |
2.0 | 单一齿距误差 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距误差 | 16 | 20 | 26 | 35 | |
全齿形误差 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两个齿面全啮合容许值 | 22 | 26 | 31 | 37 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 16 | 21 | 28 | |
2.5 | 单一齿距误差 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
累积齿距误差 | 17 | 21 | 27 | 35 | |
全齿形误差 | 9.5 | 10 | 11 | 13 | |
两个齿面全啮合容许值 | 22 | 26 | 31 | 37 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 17 | 21 | 28 | |
3.0 | 单一齿距误差 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
累积齿距误差 | 17 | 21 | 27 | 35 | |
全齿形误差 | 9.5 | 10 | 11 | 13 | |
两齿面全啮合容许值 | 28 | 31 | 36 | 43 | |
齿槽的摆动容许值 | 13 | 17 | 21 | 28 |
全齿纹误差的容许值
齿宽 b(mm) | 基准圆直径(mm) | |||
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | |
4≦b≦10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
10<b≦20 | 9.5 | 10 | 11 | 11 |
20<b≦40 | 11 | 11 | 12 | 13 |