欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属制的保护管

  • 2020.03.25 20:58:23
  • 米思米
  • 789

金属制的挠性管的通用规格

   挠性管FAG, FSV型的性能

 a) 拉伸试验

   根据日本机床工业协会标准MAS506−19906.2项规定,连接器连接到长约300mm的管道两端,并在其轴线上施加1分钟如表1所示的拉伸荷载,然后确认管道不会损坏或脱离连接器

管道尺寸

10~36

42

拉伸荷载

70kgf

140kgf

 

 b)可动试验

   根据日本机床工业协会标准MAS506−19906.7项的规定,按图1-11-4所示的条件,进行了100万次的往复可动试验。之后,确认到管道无异常。

管道尺寸

10

12

16

22

28

36

42

圆柱体的直径(mm)

85

100

125

150

200

250

300

【试验条件】
A:管道中心间距(mm
 A1(适用FAG)=相对于表2所示管道尺寸的圆柱体直径的2
 A2(适用FSV)=A11.5

:管道的长度mm)
 1适用FAG)=A13.5
 2适用FSV)=1n A1/2

L动作距离mm)=A11.75
S动作速度(m/min)=50m/min
n动作次数=100次往复

金属制的保护管 

 c)氯乙烯的耐油性试验

1.试样名称:标准规格乙烯树脂复合物

2.试验条件
 试验油名称:YOSHIRO UB-100Mobil Vacmul F-2HANGSTERFER S-50020倍稀释)
 试验温度:70℃
 浸渍时间:48HRS200HS
 使用试验设备:齿轮式老化试验机AC-103型、直读天平、弹簧式硬度试验机A型(但数值为针进入,并经过5秒后)

3.试验結果
 硬度、重量变化率试验

试验油名称

硬度

重量变化率(%)

浸渍前

浸渍后48HRS

浸渍后200HRS

浸渍前

浸渍后48HRS

浸渍后200HRS

YOSHIRO UB-100

68

72

75

1.029

2.185

Mobil Vacmul F-2

68

72

76

1.133

2.428

HANGSTERFER S-500(20倍稀释)

68

67

68

挠性管FSN型的材质

使用材料: 东洋钢板(株)

电镀锌钢板SILVER TOP

SILVER TOP的特点

复合电镀锌钢板“SILVER TOP”是一种根据JIS G 3313生产的,除了具有耐腐蚀性之外,还具有美观的表面外观和优秀可加工性的钢板。

产品体型

电镀方法:复合电镀锌
・产品名称:SILVER TOP
・用途:无涂装用
・后处理:无机系
・材  规格:一般用、用、深冲用
电镀、后处理的构成:

原板

Zn+Co+Mo

铬酸盐

锂硅酸盐

SILVER TOP」比一般的电镀锌优秀的方面在于

  耐腐蚀性优秀
  表面光泽更加美观
  不容易出现加工时所产生的擦伤等
  滑动性、耐磨损性优秀
  不容易附着上处理过程中产生的污垢、手印
  带较少的静电
g  金属模具内的锌粉附着量为微量等。

挠性管FSN型的性能

金属制的保护管 

试样名称
管道:FSN1028
连接器:MSS10-1628-28

试验机名称
手杆式材料试验机 FSP-2000

试验方法
如图所示,连接挠性管和连接器,按大小分别将3根挠性管以30mm/分的速度在轴线上施加拉伸荷载,测量软管破损,以及挠性管与连接器结合部脱落所需的荷载量

 

标称

荷载量(kgf

平均值(kgf)

10

150、158、151

153

12

200、189、198

196

16

252、247、233

244

22

255、247、208

229

28

338、297、282

305

上述数据并非保证值。

 

金属制的保护管

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities