相关型号:JET-LUBE-37750-14OZ
提问时间:2021-09-03
2475 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
ALCO-EP 73PLUS极端应用多用途耐高低温润滑脂37750的极端温度范围配方使其能够抵抗高低温而不会降低润滑性能,并且能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:-25℉(-32℃)至450℉(232℃)。含有高分子聚合物添加剂,进一步增强了固有耐水性,具有极强的抗锈蚀和抗腐蚀性,是高潮湿环境下理想的润滑脂,包括水下的(海水)应用。卓越的防锈和防腐蚀保护,可在恶劣条件下实现设备的最长设计寿命。