相关型号:JET-LUBE AP-1W 31650
提问时间:2021-09-03
2484 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
JET-LUBE AP-1W 31650是一款高度金属黏附性、白色多用途宽温(耐高低温)润滑脂,能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:(-29)~288℃。1、高度金属黏附性:具有机械稳定性、防水性、在工作时表现出高稳定性。对金属具有优异的附着力,并具有卓越的储存寿命。2、防止生锈和腐蚀:含有氧化抑制剂、边界润滑剂、腐蚀抑制剂和金属钝化剂,可为需要重负荷润滑性能的极端工况提供积极的保护。3、防止磨损:是一种近白色、顺滑的、不熔化的防水润滑脂,含有无铅氧化锌等抗酸性物质,和具有优异的抗磨性能。