螺丝,螺栓 产品介绍 带有外螺纹的圆柱形紧固件,与螺母配合或直接拧入基体,用于连接两个带有通孔的零件。具有高抗拉强度和丰富的规格,是实现机械刚性固定不可或缺的通用五金件。
螺丝,螺栓
品牌优选
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
极东制作所 [日本]
代表商品
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
极东制作所 [日本]
代表商品
常见问题
等高螺栓GDMSB和GDSMSB有什么区别?强度是多少?
这两款型号主要是材质不同,GDMSB为SCM435材质,强度10.9级,GDSMSB为SUS304材质,强度A2-50。
一般什么时候会选用树脂螺栓?
树脂螺栓不会生锈,质量轻;适合于半导体等轻量化,要求清洁环境的场合。其次,树脂螺栓的材质有很多种,可根据自身需要的耐药性、耐热性、强度等需求具体进行选择。
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
量产设备中装置零件的材料及选用方法
量产设备中装置零件的材料及选用方法 本书将介绍在设备和设备部件等中常用的材料的特点,并通过介绍设备部件的制作实例来解释如何选择材料。通过巧妙地利用规格形状,也可以实现无浪费的合理设计。
3分钟速成!碳钢
3分钟速成!碳钢 碳钢究竟是怎样的材料?本文将介绍一下碳钢的特点、代表性的碳钢SS400、S45C以及S50C。
技术文章
免螺栓货架的种类与特点
· 免螺栓型· 中间搁板免螺栓型 免螺栓型                                                                                                                                                     包括顶板和底板在内的所有搁板都只需放在货架支架上即可。 免螺栓型货架包括单体型与连接型。 中间搁板免螺栓型                                                                                                                                       特点· 这种货架可大幅度节省利用螺栓进行组装所需的时间。 要点如下!· 请确认每一层的承载能力(kg)。· 请确认每个货架的总载荷(kg)。· 请根据要存放的商品大小与数量,选择面宽×进深×高度(mm)、层数。· 免螺栓型也包括连接型。连接是指相邻的货架可共用支柱的结构。 
2024.03.15 18:30:49 1208
螺栓的种类与尺寸标注方式
螺栓用于将零件相互紧固固定在一起的外螺纹零件,与螺母共同拧紧,或拧入内螺纹孔中使用。螺栓种类六角头螺栓内六角螺栓(带帽螺栓)内六角圆头螺栓内六角沉头螺栓蝶形螺栓内六角紧定螺栓(也叫螺柱、无头螺栓)尺寸标注方式· 公制螺丝 各部分的尺寸均以毫米标注,是使用最为广泛的用于固定机械零件的紧定螺丝。 (螺纹角度为60°)· 标准规格螺丝 公称直径以英寸为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。 (螺纹角度为60°)· 英制螺丝 公称直径以英寸或毫米为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。 (螺纹角度为55°)小知识  关于全螺纹与半螺纹<半螺纹的螺纹长度>· 颈部长度 130mm以内 螺纹直径×2+6mm· 颈部长度 130mm以上 螺纹直径×2+12mm要点如下!· 请确认螺栓种类(头部形状)。· 请确认螺纹直径×螺距(mm)。· 请确认颈部长度(mm)。· 请确认材质。(不锈钢、青铜、钛、铁等)· 请确认使用工具。(扳手、活动扳手等)
2023.04.24 17:42:51 13088
第56讲 标准零件的使用方法(五)连接螺丝(内六角螺
 冲压模具为什么要用内六角螺栓(JISB1176)作为连接螺丝呢?以前也使用过六角头螺栓及盘头小螺丝等,但后来逐渐被淘汰,现在内六角螺栓已经自然而然成为标准零件。内六角螺栓的详细规格请参阅JIS或MISUMI产品目录“Face”中的技术数据。 但遗憾的是,连接螺丝的使用方法并没有资料可以参考。因此,模具设计者常常会不知所措,感到头疼。不过请放心,大家刚开始时都是这样。慢慢地就能获得如何使用的经验,不再不知所措了。 下面让我们进入正题吧。连接螺丝的使用方法分成两类来看比较容易理解。一类是板状零件的连接螺丝,一类是块状零件的连接螺丝。(1)块状零件(镶块、凸模等)的连接螺丝 块状零件大多采用【图1】所示的连接螺丝使用方法。 将【图】中A尺寸的最小值作为螺丝直径(D),根据块状零件的大小选择可以使用的最粗的螺丝(螺丝破损对策)。  一个模具内有大小不一的块状零件时,如果要逐个判断,选择不同的螺丝尺寸,则会出现粗螺丝、细螺丝混合使用的情况,给模具的组装和分解带来不便,因此应当将螺丝的尺寸统一。(2)板状零件的连接螺丝 在板状零件中,应综合考虑【图2】中所示的自板边起的尺寸(B)和螺孔间距(F)以及与【图3】中所示的板厚的关系,来确定螺丝尺寸。如果着眼于W尺寸,将B尺寸作为最小值的2倍,从F尺寸和板厚的关系来考虑,便很容易理解了。 板较大时,螺丝只在周围配置便不够用了。这种情况下,可如【图4】所示,在板内配置螺丝。(3)螺丝直径和螺纹深度 对于螺丝直径而言,螺纹要多深才能保证牢固连接是一个值得思考的问题。这与螺纹加工深度直接相关。一般情况下,螺纹深度以螺丝直径的1.5倍~2.5倍为宜,螺丝拧入深度最小与螺丝直径相同,最深为螺丝直径的2倍。没有特别问题时,螺丝拧入深度以螺丝直径的1.5倍以上为标准。 
2023.01.05 17:00:08 2156