欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005001 立仓库式AGV_升降单元

  • 2022.07.21 11:32:39
  • 米思米
  • 8181

同步带/轮结构的负载较大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。


规格

用途

  • 通过同步带升降机构实现旋转移载机构的升降动作

动作・操作性

  • 电机驱动同步带传送,实现旋转移载机构的升降动作。

  • 与货架对接时使用传感器进行定位识别,提高旋转移载机构与货架的对接精度。

  • 同步带升降机构的驱动部件、传动部件及其他部分零件,均可使用标准品,保证互换性。

对象工件

  • 形状种类:长方体周转箱

  • 外形尺寸:最大内尺寸:440×320×170(mm)

  • 材质:-

  • 重量:单箱MAX 50kg

特长

动作规格

  • 外观尺寸:1350×890×4420(mm)

  • 行程:3200mm(升降)

  • 速度:0.5m/s

  • 负载:140kg

主要零件选型理由

  • 零件:同步带轮 HTPM50S8M400-A-V30-Z48-J37

  • 理由:S8M规格同步带轮,适用于高扭矩传动和输送设计。
    S8M规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。

设计要点

主要零件的计算工序

  • 1、电机轴功率计算
    P=1.2MgVmax/1000η=1.2*140*9.81*0.8/(1000*0.98)≒1.35Kw

  • 电机安全系数设定为1.2

  • P:电机轴功率 Kw

  • M:提升重量 Kg

  • g:重力加速度

  • Vmax:最大提升速度 m/s

  • η:机械效率 0.98(同步带传动效率高,一般可达0.98)

  • 2、同步带轮选型可利用米思米自动选型工具:
    同步带轮/同步带在线选型工具链接。

  • 计算出下图所示的S8M同步带及其同步带轮相关参数(例如,带轮外径122.23mm)

  • 再参考米思米同步带轮商品选型页面,综合考虑选用外径P.D:127.32mm的

  • HTPM50S8M400-A-V30-Z48-J37这款同步带轮型号

No.005001 立仓库式AGV_升降单元

构造改善和设计要点

  • 设计同步带升降机构时需注意以下事项:
    1、注意同步带使用环境的温度,避免温差变化对同步带使用寿命的影响。
    2、注意安装空间的密封性、防污性,防止灰尘杂质对同步带使用寿命的影响。
    3、同步带材料一般伸长率很小,不需要经常调整张紧力,但为了保证同步带的可靠性,安装设计时要提前考虑同步带张紧方式,如果安装空间足够则可以添加辅助张紧轮;如果安装空间较小,可以考虑在同步带轮安装结构上设计调整单元,用于调整带轮中心距,并定期维护保养时检查是否松动即可。

No.005001 立仓库式AGV_升降单元


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005001 立仓库式AGV_升降单元

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities