欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属模具部件的切削加工刀具的材质

  • 2021.09.29 10:54:22
  • 米思米
  • 1565
点击收听全文语音朗读

 为了要进行切削金属模具部件的加工,会使用到钻头、立铣刀、车刀等刀具。刀具使用各种硬质材料,人们为使得切削面被精加工得光滑而下了一番工夫。

 主要的刀具用材料有以下种类和特点。

1)高速

 这是作为切削刀具,使用历史最长的特种钢。翻译成英文便是high speed steel(高速度钢),因此这是一种在日本很多时候被简称为“高速钢”的材料。为了要改善刀尖的耐磨损性,高速钢中含有钴等稀有金属。

 一般情况下,主要用于非热处理钢、硬度在40HRC以下的预硬化钢的切削。不适合用于经热处理的硬度较硬的钢的加工。

2)粉末高速钢

 这是一种将高速钢形成粉末,并添加入钴、钨等高硬度材料,由此制成的材料。对于这种材料,是在刃具的表面上涂覆上采用离子电镀等方式形成的被膜,由此来使用的情况有很多。不适用于高硬度的材料切削。

3)硬质合金

 这是一种以碳化钨(WC)为主要成分;以钴为结合材料的烧结合金。这是一种高温硬度高,加工效率也高的材料。在刀具表面上涂覆上TiN、TiC、氧化铝等,由此来使用的情况有很多。

4)cBN烧结体

 这是一种在高温高压下以人工方式制成的立方氮化硼晶体,具有仅次于金刚石的硬度。由于与铁没有亲和性,因此,适用于钢材和铸铁的切削。是一种最适合用于高速铣削的材料。

 刀具材料的选定会左右到金属模具部件的加工面的品质。此外,对机械加工效率也有很大的影响。这也涉及到加工成本。根据与被削材材质之间的关系来选定最合适的刀具材料,这一点是很重要的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities