欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热的传导

  • 2021.09.28 17:51:19
  • 米思米
  • 2267

  物质一定具有传导热的性质。有希望热的传导方式良好的情况和希望最好是难以传导热的情况。因此,需根据不同目的来选定材质。塑料注射成型金属模具也是根据其部件的用途来选定热传导率的。成形件需保温或冷却、金属模具部件需冷却或合适地管理温度保持工作。现在,已进入到了这些做法具有比传统做法更为重要的意义的时代。

  塑料注射成型金属模具为了要将熔解了的高温状态下的树脂流入到型腔内,必须在温度适合的状态下对型腔表面进行保温。为此,人们打算在金属模具内流过制冷剂或温水、蒸汽等,采用热传导方式来实现保温。此外,为了要在热熔树脂充填在型腔内之后,夺去树脂的热,由此进行冷却固化,型腔表面温度需要保持在合理的温度上。为了要对金属模具进行加温和保温,必须使用温度调节设备和筒式加热器等来加温。这样一来,为了要阻隔从金属模具自身释放出的热量,我认为,可理解到使用隔热板是有效的。

  就这样,为了合适地进行热传导,这越来越在很大程度上涉及到材料的热传导率。

物质名称

热传导率k(单位:W・m−1・K−1)

棉花

0.03

毛毡

0.04

玻璃棉

0.04

钠玻璃

0.55〜0.75

云母

0.55〜0.79

纸张

0.06

聚苯乙烯

0.08〜0.12

石棉

0.1〜0.3

橡胶

0.1〜0.2

石膏

0.13

纸板

0.2

聚乙烯

0.25〜0.34

聚酰胺

0.27

砂子

0.3

铅玻璃

0.6

灰泥

0.8

混凝土

1

耐火砖

1.1

硼硅酸耐热玻璃

1.1

石英玻璃

1.4

瓷器

1.5

冰

2.2

汞

7.8

水晶

9.3

18−8不锈钢

15

钛

22

镍铬钢

33

碳素钢

50

青铜

53

锗

67

锡

68

铂

72

铁

83.5

镍

94

铬

96.5

钴

105

黄铜

106

锌

117

镁

157

硅

168

钨

177

铍

218

碳

80〜230

铝

236

金

319

银

428

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities