欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺栓、螺塞、定位销的强度

  • 2021.10.14 15:53:48
  • 米思米
  • 7966

这里所刊载的内容,均为强度计算方法的示例。实际上,必须将孔间距精度、孔的垂直度、表面粗糙度、真圆度、板材材质、平行度、是否有淬火、冲压机械精度、产品的生产数量、工具磨损等各种条件纳入考虑之中。因此,强度计算的值k仅供参考。(并非保证值)

·       螺栓强度

·       螺塞强度

·       定位销强度

螺栓的强度

1) 螺栓承受拉伸载荷时

Pt    =σt×As ……(1)

=πd2σt/4 … (2)

 

Pt: 轴向拉伸载荷[N]

σb: 螺栓的屈服应力[N/mm2]

σt: 螺栓的容许应力[N/mm2]

       (σt=σb/安全系数α)

As: 螺栓的有效截面积[mm2]

       As=πd2/4

d:    螺栓的有效直径(小径)[mm]

 

以拉伸强度为基准的的Unwin安全系数α

材料

静载荷

反复载荷

冲击载荷

脉动载荷

交变载荷

钢

3

5

8

12

铸铁

4

6

10

15

铜、软金属

5

6

9

15

 

    螺栓、螺塞、定位销的强度

基准强度         :延性材料表现为屈服应力

         :脆性材料表现为破坏应力

(例)计算一根内六角螺栓反复承受Pt=1960N{200kgf}的拉伸载荷(脉动载荷)时的合适尺寸。

(此内六角螺栓的材质为:SCM435、38~43HRC、强度等级为12.9。)

 

根据公式(1)

As=Pt/σt

=1960/219.6

=8.9[mm2]

螺栓、螺塞、定位销的强度

∴ 根据下表,选择有效截面积为大于该值的14.2[mm2]的M5螺栓。
另外,考虑到疲劳强度,应从表中强度等级为12.9的型号中选择容许载荷值为2087N{213kgf}的M6螺栓。

 

强度等级12.9的屈服应力为σb=1098[N/mm2]{112[kgf/mm2]}
  
容许应力σt=σb/安全系数(从上表中选择安全系数5)
  
=1098/5
  
=219.6[N/mm2]{22.4[kgf/mm2]}

 

2) 如限位螺栓等承受拉伸的冲击载荷时,是根据疲劳强度进行选择。
(同样承受1960N {200kgf} 的载荷,限位螺栓为材质:SCM435、33~38HRC、强度等级10.9。)

 

根据下表,当强度等级10.9、容许载荷为1960N{200kgf}以上时,选择3116[N]{318[kgf]}的M8螺栓。因此,选择具有M8螺纹、轴径为10mm的MSB10螺栓。另外,承受剪切载荷时,请同时使用定位销。

 

螺栓的疲劳强度(螺纹部分:疲劳强度为200万次)

螺纹的
   
公称直径

有效
   
截面积
   As
   mm2

强度等级

12.9

10.9

疲劳强度 *1

容许载荷

疲劳强度 *1

容许载荷

N/mm2
   {kgf/mm2}

N{kgf}

N/mm2
   {kgf/mm2}

N{kgf}

M4

8.78

128{13.1}

1117{114}

89{9.1}

774{79}

M5

14.2

111{11.3}

1568{160}

76{7.8}

1088{111}

M6

20.1

104{10.6}

2087{213}

73{7.4}

1460{149}

M8

36.6

87{8.9}

3195{326}

85{8.7}

3116{318}

M10

58

73{7.4}

4204{429}

72{7.3}

4145{423}

M12

84.3

66{6.7}

5337{565}

64{6.5}

5370{548}

M14

115

60{6.1}

6880{702}

59{6}

6762{690}

M16

157

57{5.8}

8928{911}

56{5.7}

8771{895}

M20

245

51{5.2}

12485{1274}

50{5.1}

12250{1250}

M24

353

46{4.7}

16258{1659}

46{4.7}

16258{1659}


螺塞的强度

计算螺塞MSW30承受冲击载荷时的容许载荷P。
(MSW30的材质:S45C、34~43HRC、拉伸强度σb为637N/mm2{65kgf/mm2} 。)
如果MSW的小径部分因承受剪切力而出现破损,则

 

容许载荷P    =τt×A

       =38×1074

                   =40812[N]{4164[kgf]}

截面积A=小径d1×π×L

             (小径d1≒M-P)

          A=(M-P)πL=(30-1.5)π×12

             =1074[mm2]

屈服应力≒0.9×拉伸强度σb=0.9×637=573[N/mm2]

剪切应力≒0.8×屈服应力

             =459[N/mm2]

容许剪切应力τt=剪切应力/安全系数12

        =459/12[N/mm2]=38[N/mm2]{3.9[kgf/mm2]}

 

               螺栓、螺塞、定位销的强度

当丝锥为软质材料时,根据螺孔内螺纹的小径计算容许剪切力。

定位销的强度

计算当一根定位销承受7840N{800kgf}的反复(脉动载荷)剪切载荷时的适当尺寸。(定位销的材质为SUJ2 硬度为58HRC~)

                                                                                  螺栓、螺塞、定位销的强度

SUJ2的屈服应力对应σb=1176[N/mm2]{120[kgf/mm2]}

容许剪切强度τ        =σb×0.8/安全系数α

=1176×0.8/5

                    =188[N/mm2]{19.2[kgf/mm2]}

 

∴ 如果是MS的定位销,应选择D8以上尺寸的产品。
此外,将定位销尺寸统一为较大尺寸,可减少工具及库存数量。

螺栓、螺塞、定位销的强度

使用中请勿让螺纹部分承受载荷。

  注释

  *1       疲劳强度是摘自《小螺丝类、螺栓及螺母用米制螺纹的疲劳极限推算值》(山本)并有所修正。

 

关联类别

Ø  定位销、阶梯销、弹簧销

Ø  螺钉、螺栓

Ø  螺塞(机械)

Ø  定位销(冲模部件)

Ø  螺塞(冲模用部件)

Ø  螺塞(塑料模具用部件)

Ø  定位销(塑料模具用部件)



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities