欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热固性树脂和热塑性树脂

  • 2021.12.20 17:43:27
  • 米思米
  • 2897

 塑料大致可分为热固性树脂和热塑性树脂。我想大多数读者都参与过热塑性树脂的注塑成型加工工作,但最近,热固性树脂的注塑成型加工案例也越来越多。

 基本上,热固性树脂和热塑性树脂的性质大不相同。我对二者的性质差异做了整理,以便大家复习。


热固性树脂

热塑性树脂

分子量

10,000~

10,000~1,000,000

分子形状

网状

链状

成型原理

化学变化
材料→反应→流动→硬化 

物理变化
材料→加热软化→流动→冷却固化

成型周期

长

短

成型制品的毛刺

必然出现

无毛刺

成型时脱气

必要

不需要

模具温度

120~150℃

20~180℃

使用再生材料

不可能

可能

力学性质

硬且脆

柔软而坚韧

加热导致的变化

不软化

软化后流动

耐热性

良好

低

绝缘性

良好

低

耐药性

良好

低

代表性的树脂材料

酚醛
三聚氰胺树脂
环氧树脂
不饱和聚酯
液态硅橡胶

聚乙烯
聚丙烯
聚苯乙烯
ABS
树脂
丙烯酸树脂
聚酰胺 6
聚酰胺66
聚缩醛
聚对苯二甲酸丁二醇酯
聚对苯二甲酸
聚碳酸酯
液晶聚合物
聚砜
聚醚醚酮
聚酰亚胺


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities