欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

源于植物的生物降解塑料-聚乳酸树脂(之2)

  • 2021.12.21 11:19:12
  • 米思米
  • 709
点击收听全文语音朗读

 聚乳酸树脂无需使用任何化石类原料,只能用植物性材料即可完成生产,而且废弃后在自然微生物的作用下可生物降解为水和二氧化碳,是一种理想的环保型塑料。但是,依然存在如下的疑问点。很多时候,很难获得有关这些内容的正确信息,有时所获得的信息还具有误导性。下面将介绍目前得到较多相关人士支持的理论。

Q1.为什么聚乳酸树脂是一种很好的材料但却未能普及?


A1. 可能的原因有好几种,但一般认为最主要的原因还是在于原材料成本高于聚烯烃树脂(聚丙烯、聚乙烯等)和苯乙烯树脂(PS、ABS等)。由于产量仍然偏低,原材料价格的高企在所难免。但由于石油价格的飞涨和聚乳酸树脂产量的快速增加,成本差异正在不断缩小。因此,原材料成本的问题趋于减小。

Q2.聚乳酸树脂可以焚烧处理吗?


A2. 与化石塑料一样,可以进行焚烧处理。焚烧产生的二氧化碳和热量大约是化石塑料的一半,即使是焚烧处理,在预防地球温室化方面也具有其优势。

Q3.聚乳酸树脂可以将流道等作为再生材料再利用吗?


A3.可以再利用。

Q4.生物降解需要多长时间?


A4.为了开始生物降解,必须满足微生物数量、温度、湿度、pH值等相应的环境条件。在一般的日常使用环境(如文具和容器等)中,仅仅只是用手触摸或将是在室温下将其放入水中,并不会引发生物降解。而当处于土壤或堆肥中,满足降解条件时,就会开始生物降解。在土壤中,大约需要1个月的时间才能开始分解,而在堆肥中,当温度接近60时,大约需要3天才会开始分解。
如果是薄膜状成型品,投放到堆肥中时,2周左右可完全分解。如果将壁厚约1mm的成型品原封不动地埋入土中,则需要45年左右的时间才能分解完毕。

Q5.如果使用玉米作为原料,是否有发生食物问题的风险?


A5.目前用于生产聚乳酸的玉米是作为牛马饲料而生产出来的杂粮。并非供人类食用的甜玉米。据估计,世界上生产的玉米99%左右是饲料用,仅有约1%是直接作为人类食物消费。目前聚乳酸的产量约占包括石油类塑料在内的世界塑料产量的0.1%,未来即使增加到10%,考虑到饲料作物的生产能力,也几乎不可能发展到引发人类食品危机的程度。

Q6.聚乳酸树脂可以吃吗?


A6.聚乳酸树脂并非食物。但是,即使误食也无毒。用于食品容器时,必须选用符合行业安全标准和法律的牌号。

Q7.聚乳酸树脂可以着色吗?


A7.可以使用色母粒等进行着色。还开发了可生物降解的着色材料。

※ 参考文献:各种新闻报道资料、材料产品手册

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities