欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂的吸水率

  • 2021.12.28 14:41:12
  • 米思米
  • 3601

  塑料成型材料容易吸收大气中的水分,而吸水率是其吸水难易程度的评判指标。吸水率较大的树脂含有大量水分,在进行注塑成型时,存在诸如成型品表面出现银纹、在成型机筒体内发生水解、发生欠注等与成型缺陷相关的风险。

  每种树脂都有其自身的吸水率指标参考值,您可以根据这些指标确立树脂颗粒的预干燥条件。代表性的树脂吸水率参考值如下所示。 

吸水率的参考值(%)

树脂名称

4.5

醋酸纤维素

2.0

环氧树脂

1.7

丙酸纤维素

1.7

聚酰胺6 共聚物

1.7

聚酰胺66 共聚物

1.5

不饱和聚酯

1.5

硝化纤维

1.2

聚酰胺6 30%玻璃纤维

0.8

聚氨基甲酸酯

0.75

聚氯化乙烯树脂

0.5

丙烯树脂

0.5

ASA树脂

0.43

PES树脂

0.4

聚酰胺12

0.33

ABS树脂

0.3

聚酰亚胺

0.28

PC/ABS聚合物合金

0.28

聚酰胺-酰亚胺

0.25

聚乙缩醛

0.17

聚碳酸脂

0.12

硅橡胶

0.08

聚苯乙烯

0.04

聚乙烯

0.02

聚丙烯

0.01

LCP

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities