欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料成型模具用有色金属的特性

  • 2022.01.17 16:47:00
  • 米思米
  • 923

 在本期中,为大家讲解塑料成型模具用有色金属的特性。

 塑料成型模具一般采用碳钢和特种钢,但为了提高导热效率和减轻重量,也有可能会采用有色金属。

 模具用有色金属的主要特点如下所示。

材质

比重

抗拉强度
  kgf/mm2

延展性
  %

硬度

热导率
  cal/cm
・sec・℃

线膨胀系数
  ×10-6/
℃

熔点
 
℃

铍铜

BeA25

8.26

116-133

2-10

35-45 HRC

0.26-0.31

17.0

960

锌合金

ZAS

6.7

24-29

1.2-3.4

100-115 HB

0.24

26.0

-

铝合金

A7075P

2.8

58.5

11

150 HB

0.31

23.6

-

碳素钢

S55C

7.86

66

15

183-255 HB

0.14

11.7

-

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities