欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

浇口密封时间预测(侧浇口等)

  • 2022.01.17 15:55:14
  • 米思米
  • 1640

 当浇口形状为长方形(侧浇口或底部浇口)时,使用以下公式。

tSR=1/XlnY

X=π2α1/k2+1/l2+1/b2

Y=64/π2((θr-θm/θe-θm))

tSR:浇口封闭时间(sec

α:型腔表面温度下的树脂热扩散率

αλ/cρ

λ:树脂的热导率(kcal/m·h·

c:树脂的比热(kcal/kg·

ρ:树脂的密度(kg/m3

θr:熔融树脂温度(

θe:成型产品取出温度(

θm:型腔表面温度(

k:浇口深度(mm

b:浇口宽度(mm

l:浇口面长度(mm

参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities