欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气体软氮化处理

  • 2022.02.17 09:16:51
  • 米思米
  • 2343

 气体软氮化处理是指在塑料成型模具的型腔表面形成一层氮化铁膜,从而获得高硬度耐磨表面的处理工艺。

 其处理方法是以氨气(NH3)和吸热变性气体作为反应气体,在520~580℃的温度下加热并保温,从而在碳钢表面形成氮化合物。
 经这种处理得到的表面膜,其硬度高达600~1100HV,具有良好的耐磨性。用于含玻璃纤维塑料材料的注塑成型模具时,能够发挥出特别显著的耐磨性。
 如果对磨损量进行对比,用于冷作模具钢时,磨损量可能会相差10倍左右。
 处理后的薄膜表面会变成灰色,如果要使表面更加光洁,也可以在成膜后再次进行研磨精加工。
 为了进一步提高耐磨性,增加母材的硬度可能会是一种有效手段。

 这一方法的另一个优点,是零部件因加工而产生的尺寸变化量小于PVD处理等。

 不过气体软氮化处理很难应用于不锈钢,对于不锈钢来说,离子渗氮是更加适合的处理工艺。
 离子渗氮处理是将氮气和氢气封入处理室中,通过对工件施加400~1000伏左右的直流电压,使其产生辉光放电,使工件温度升高,从而是的离子化的氮气形成氮化铁膜。
 离子渗氮后的表面具有光泽。
 需要注意的是,离子渗氮处理可能无法处理窄槽内表面或窄孔内表面。

 模具零部件的表面处理通常是采用电镀、蒸镀等表面镀层处理工艺,也有诸如氮化处理这种让母材的金相组织发生化学变化的处理工艺,需要根据模具的具体用途相应选择适当的工艺。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities