欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具零部件发生腐蚀的原因

  • 2022.02.17 09:22:04
  • 米思米
  • 2049

 在使用过程中,金属制造的模具零部件可能会因各种各样的原因而发生腐蚀。导致金属材料发生腐蚀的诱因如下所示。

1.  纯化学腐蚀

与酸或碱等化学物质发生化学反应而转变为非金属化合物时。

2.  电化学腐蚀

在导电环境中,因形成金属电池而发生的腐蚀。
当不同的金属相互接触时,会产生阳极和阴极,从而构成电池并导致腐蚀。

3.  腐蚀性环境

盐、酸、碱、高湿度。

4.  杂散电流

在地下埋设物、使用大电流设备附近,杂散电流可能会流入金属并引发腐蚀。

5.  浓差电池

如果环境中存在浓度差异,则可能会因浓差电池的作用而导致发生腐蚀。

6.  通气差电池

由于大气中氧浓度的差异,可能会形成电池并导致发生腐蚀。一般认为,型芯的间隙中多会形成通气差电池。

7.  表面粗糙度

表面的粗糙度可能会促进大气中水分的聚集,从而更容易受到腐蚀。

8.  流体流动

当熔融塑料或水在金属表面流动时,金属表面的离子浓度会发生变化,可能会在局部形成电池,并导致腐蚀。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities