欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具冷却水的流量

  • 2022.02.23 09:42:32
  • 米思米
  • 4028

 为了控制模具的温度,当温度低于100℃时,通常是使用水作为制冷剂。冷却水是利用温控器的循环泵在模具内的冷却水孔中循环,从而实现温度控制的水,可通过热传导或热辐射让模具的温度保持稳定。

 冷却水循环的状态通常无法从模具外部查看到(虽然如果模具是透明的就能够看到……)。实际上,从流体力学的角度来说,冷却水的流动有“层流”和“湍流”两种模式。

 为了有效地进行模具的温度控制,希望冷却水处于“湍流”状态。 “湍流”的状态可以通过称为“雷诺数”的指标来粗略估计,该指标由流体的运动粘性系数、孔的直径和流速决定。
 仅限于水的情况下,我们可以通过让水以高于一定流速的速度流动来使冷却水产生湍流。
 换言之,一旦确定了模具的冷却水孔的直径,只需让从循环泵供给的流量达到一定数值以上,就能够产生湍流。
 在这种情况下,运动粘性系数因水温而异,因此需要根据水温改变流量。

 可用作湍流指标的数据如以下【表】中所示。

【表】冷却水湍流极限流量(L/min)


冷却孔直径(mm)

水温(℃)

6

8

10

14

20

0.99

1.32

1.62

2.3

40

0.65

0.84

1.08

1.5

60

0.48

0.63

0.80

1.1

80

0.36

0.48

0.47

0.83

100

0.37

0.48

0.47

0.83

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities