欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

拉料销/超级锁料型

  • 2022.02.22 17:22:45
  • 米思米
  • 1786

 米思米“拉料销/超级锁料型”是冷流道3板结构模具中,用于流道锁定的拉料销。

 流道锁定部分的凹槽由2段构成,可以实现相当牢固的流道锁定。适用于需要强力发挥出流道锁定的锁紧力的场合,如用于热塑性弹性体和聚丙烯等软塑料。

 如果流道锁定部位的锁紧力不足或不稳定,则点式浇口的切断质量可能会出现偏差,或是无法切割干净。

 材质为SKH51,热处理至温度达到58~60HRC。

 可提供销直径为φ2~8的产品。

 全长为10~100mm。

 可进行肩型追加工或全长公差高精度化等可选追加工。

 作为一种新型产品,可以满足对传统拉料销的锁紧力不满意的用户的期望。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities