欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的制造精度

  • 2022.03.10 10:44:12
  • 米思米
  • 4846

 注塑成型模具零部件的制造精度是由成型产品的尺寸允许公差决定的。尽管每家企业都有自己的内部标准,但主要发达国家采用的标准之一,是德意志联邦共和国采用的VDI(德国工程师协会)的推荐标准。

 VDI的成型产品允许公差内容如下所示。

成型产品的尺寸允许公差=100,则

模具的制造允许公差         =1/3=33%

模具的磨损余量               =1/6=17%

成型收缩率的误差            =1/2=50%

 

 让我们基于这一标准计算模具的制造精度。

【事例1


 当成型产品的允许尺寸公差为±0.3mm时,模具的制造精度是多少?

【探讨例】

 成型产品的允许尺寸公差为+0.3+|-0.3|=0.6mm
(| |表示绝对值)

 因此,模具的允许制造公差为0.6×1/3=0.2mm
 ∴模具制造精度=±0.1mm是妥当的。

【事例2


 当成型产品的允许尺寸公差为±0.05mm时,模具的制造精度是多少?

【探讨例】

 成型产品的允许尺寸公差为+0.05+|-0.05|=0.1mm

因此,模具的允许制造公差为0.1×1/3=0.03mm
 ∴ 模具制造精度=±0.015mm是妥当的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities