欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

点式冷却管1

  • 2022.03.10 15:26:07
  • 米思米
  • 1000

 在注塑成型中,型腔和型芯的冷却对生产率、生产成本以及质量稳定性有重大影响。然而即使知道这些内容,往往因为空间不足以设置冷却水孔,所以无法采取相关措施,或是由于无法应用能够形成良好冷却结构的常规方案,所以没有办法解决问题……而米思米的“点式冷却管”可以为这类烦恼提供解决方案。

 注塑成型模具温控结构的主流,是以冷却水、加压蒸汽、冷却油等流体为制冷剂,让其在模具内循环实现温控。为了使流体循环,需要通过机械加工在模板、型腔和型芯中开孔。通过机械加工打孔,多数情况下是利用麻花钻或立铣刀进行加工,所以通常只能加工直孔,而弯曲的曲线孔只有用极其复杂的方法才能加工出来。

 在这种情况下,需要通过精心布局设计,创建组合使用垂直和水平直孔的冷却管路,在有限的模具空间内设置用于让制冷剂循环流动的流路。然而更加雪上加霜的是,模具上有无数个顶出销孔、侧抽芯滑块、肩形销等的安装孔,在配置冷却水孔时,必须确保与这些孔互不干扰,且不会发生破裂。模具设计工程师为此非常辛苦。正是因为他们在每个看不到的地方都殚精竭虑的深入研究,才让“日本产的模具具有出色的温度控制能力”成为广为人知的现实。

 顺便说一句,点式冷却管的特征之一就是,即使是在狭窄的空间内,只需加工出垂直和水平的冷却水孔,就能直接设置射流冷却结构。通常,仅仅只是开冷却孔基本上不会有什么冷却效果,但通过采用射流强制循环方式,冷却效果可以得到大幅度提高,冷却效果显著。

 点式冷却管的接头部分与冷却管为一体式结构,无需进行繁琐的组装。另外,可提供固定接头型和旋转接头型2种模式的产品,请根据用途正确选用。

 使用环境方面,冷却介质温度最高可达180℃。

 具体应用案例如下所示。

(1)在又高又细的型芯内部进行冷却。

(2)在窄间距多腔模具中分别冷却型腔、型芯。

(3)在侧抽芯滑块内部进行冷却。

(4)成型产品的一部分存在厚壁部分,仅对该部分进行局部强制冷却。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities