欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热流道用金属材料

  • 2022.03.10 13:22:14
  • 米思米
  • 1150

 作为一种不会产生成型材料废料的注塑成型技术,热流道技术得到了广泛的应用,但不同于冷流道模具,对于模具的热收支,需要进行极其精确的温度控制。决定模具部件热收支的,是热量的传递方式。热传递方式有以下3种形态。

1.热传导(heat conduction

例)金属之间发生的导热现象

2.热对流(heat convection)

例)热量从金属对流到空气中的现象

3.热辐射(heat radiation)

例)从金属表面的颜色及光泽传递辐射热的现象

 在热流道的设计中,巧妙地组合运用上述1~3的热传递方式的经验与科学知识非常重要。

 对于热传导,在进行选型时,必须对构成热流道的流道主体和加热器、加热片等的材质以及金属材料的热导率予以考虑。

 金属的热导率如下所示。

类型

热导率(kcal/m·hr·

锈钢

22

SKD61

29

碳素钢(S55C)

46

铬钢(1%Cr)

52

铝青铜

70

锌合金(4%Al,3%Cu)

94

铍铜

104

纯铜

332

 从这个数据可以看出,纯铜和铍铜的导热性非常好。

 另一方面,还会使用陶瓷等导热性差的材料来防止导热。

 而在热对流中,空气的隔热效率非常高。在模具保温中,有意识的设置间隙,以利用空气并使热流道的金属部件不会相互接触。

 区分应该对热量进行保温的区域和应该散热的区域,并相应进行热设计非常重要。热量的累积当然也必须会导致部件发生热膨胀。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities