欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

决定侧面浇口的尺寸

  • 2022.03.10 17:18:06
  • 米思米
  • 3570

 在本期中,为您介绍注塑成型模具中常用的侧面浇口的尺寸确定方法。侧面浇口是最为简单的浇口设计,由于浇口与成型产品连接在一起,所以需要二次加工分离浇口。侧面浇口能够让熔融树脂稳定地流入型腔内,而且能够充分保压,所以可防止成型产品出现凹痕。

 要决定侧面浇口尺寸,需要通过如下2个步骤进行探讨。

【第1步】决定浇口深度


首先确定成型产品的肉厚t(mm)。
然后根据成型材料类型,通过表1计算出系数n。

【表1】

树脂

系数n

聚乙烯

0.6

聚苯乙烯

0.6

聚丙烯

0.7

聚乙缩醛

0.7

聚碳酸脂

0.7

PMMA

0.8

聚酰胺

0.8

PVC

0.9

 再利用如下公式计算出侧面浇口深度h(mm)。

h=n・t

 

【第2步】决定浇口宽度


首先计算出成型产品的面积A(mm2)。
然后根据成型材料类型
,通过表1计算出系数n。
再利用如下公式计算出浇口宽度W(mm)。

w=n・√A/30

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities