欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工件支架设计要点

  • 2022.03.18 19:13:34
  • 米思米
  • 1992

【图1】:在本期栏目中,将介绍使用电路板组装用工作支架时的设计要点,以及选择标准件时所需的材料和表面处理。

 

工件支架设计要点

·         工件支架设计要点(将功能的必要条件融入设计中)

·         必要的材料、表面处理的知识

工件支架设计要点(将功能的必要条件融入设计中)

1.    为了以必要的精度稳定、牢固的进行保持,使用基板外周部位的基准孔。说明:电路基板是以基板外周部位的孔为基准,设计电路接线图、贴装元件的插入位置等。因此,电路基板的组装作业全部是以外周孔为基准。在图1中,支撑销可作为标准件选用。

2.    为便于安装和拆卸,定位导向部分做了倒角加工(参见【图1】工件导杆)、上推拆卸机构(图1中央部分)。

3.    为了确保相关工序中的操作性和兼容性,采用调节垫和抓手以用于高度调节。

必要的材料、表面处理的知识

 以支撑销为例,对使用标准件时的选型进行解说。

工件支架设计要点

选择产品手册编号:SHPAR(材质:S45C,表面处理:镀硬铬)的产品作为 【图1】中的支撑销。请参考以下解说事项。

材质及表面处理

电路板是以含有玻璃纤维的塑料材料作为主要材料的层压材料。由于含有玻璃纤维,所以定位部分必须采取防磨损措施。选择镀硬铬的表面处理规格。

硬度

由于电路板本身不是刚体,因此不存在支撑销定位部分的形状发生变形的风险。由此判断支撑销不需要很硬。

内螺纹型与镶件型

工件支架上有把手,操作者需要进行用手拿起的操作。因此,工件支架的底板选择轻质的铝材。而铝材料由于其硬度的缘故,采用镶件结构时的耐用性不佳。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities