欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑动导轨与摩擦磨损

  • 2022.03.21 18:02:13
  • 米思米
  • 2407

 当固体相互接触并移动时,就会产生摩擦力。如果没有用润滑油对这种摩擦力进行适当的处理,就会导致以下问题。

1.    由于固体之间的摩擦而发生烧结。

2.    发生磨损,且磨损日渐剧烈。

3.    动力损耗加大。

 因此,妥善控制住摩擦、磨损非常重要。

(1)关于摩擦

 摩擦的种类包括如下2种。
 a)滑动摩擦
 b)滚动摩擦

 滑动摩擦是平面约束导轨以及滑雪板、滑橇等发生的摩擦形式。【图】是古代埃及的壁画。展现了利用滑橇搬运大型石像的状况。可以看到中间的1个人在滑橇前面倒油,以减少摩擦力。

滑动导轨与摩擦磨损

 以下给出了各种材料组合的摩擦系数。

材料组合

摩擦系数 μ

软钢 vs 软钢

0.4

硬钢 vs 二硫化钼

0.15

滑雪板 vs 雪

0.05

 

 滚动摩擦则是线性滑动(LM)导轨以及微型滚珠导轨等滚珠或滚子转动时产生的摩擦形态。如果说滑动摩擦是“滑橇时代”,那么滚动摩擦就是滚动移动的“推车时代”。
 滚动摩擦系数的例子如下所示。(滑动摩擦和滚动摩擦的摩擦系数不能以相同的方式进行比较。)

材料组合

滚动摩擦系数 f(cm)

淬火硬化钢 vs 滚子或滚珠

0.0005〜0.001

软钢 vs 软钢

0.02〜0.05

充气轮胎 vs 道路

0.05〜0.15

 

(2)关于磨损

 当固体之间没有润滑油而彼此直接接触时,材料在彼此接触的微小部分会处于粘合状态。滑动会撕开这种结合,从而产生滑动阻力。这就是摩擦阻力(力)。这种相互结合的微小部分会从一侧的固体中剥离出微小的碎片。这就是磨损。更高的摩擦力意味着更剧烈的磨损。
 为了房子磨损,必须进行适当的润滑处理。因此,对于滑动导轨来说,润滑剂(各种润滑脂)的选择非常重要,特别是需要高速移动的机构和无尘室中使用的
LCA(低成本自动化)的滑动导轨,润滑剂的选择是一个关键点。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities