欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴与线性衬套

  • 2022.03.21 18:17:15
  • 米思米
  • 2047

 由轴和线性衬套组合而成的直线滑动导引机构,使用非常频繁。LCA(低成本自动化)参阅机械应用案例。

轴与线性衬套

 轴和线性衬套需要分别进行安装加工,但根标准件(例如米思米FA机械标准件)进行安装侧的结构设计,是实现低价格的关键点。
 以下是选择标准件时的典型型号示例和用途特征的说明。

标准件

标准件的典型种类

用途特征

材质

·SUJ2(高频淬火)(注1.2)

·SUJ2(高频淬火:58HRC+镀硬铬:800HV)(注3)

·耐磨损性
·高速、耐磨损性

固定法

·内螺纹、外螺纹加工、

 挡圈槽/键槽加工

·台阶加工

·根据轴端的固定方式选择

直线衬套

形状、材质

·轴支架

·线性衬套

(直杆式、法兰式)

(保持架材质:树脂、金属)

·线性衬套支架、外壳组件

(保持架材质:树脂、金属)

·无油衬套

(铜合金型)

·用于固定轴的支撑件 

·高精度、高荷载

·使用环境温度的容许值

·结构轻巧,可安装可动体 

·使用环境温度的容许值

·适用于高负载、低速、耐化学性、无润滑使用

成套导轨

形状

成套微型滚珠导轨

·低摩擦、高精度、直线和旋转同时运动

 

※注1)什么是SUJ材料?

  是指轴承钢。S是Steel、U是Used、J是Journal的缩写。Journal是指“轴承安装位置”的意思

※注2)什么是感应淬火?

  是指利用高频振荡器在热处理品表面有效地产生感应电流对其进行加热,从而仅在表面部分获得淬火效果的方法。

※注3)什么是硬度?

  没有理论定义,将一个硬球或金刚石锤压在样品表面,通过比较压痕面积和变形量来表示硬度。SUJ、SUS材质的硬度通常采用HRC(洛氏硬度:硬球压痕法),镀硬铬等微小部位的硬度通常采用Hv(维氏硬度:维氏压痕法)。



热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities