欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑动导轨的安装面设计

  • 2022.03.21 18:39:50
  • 米思米
  • 5562

 滑动导轨的直线滑动运动精度,可以说几乎就是引导线性运动块(滑块)的导轨的精度。然而,这种导轨精度直接受到其固定的安装表面的形状的影响。因此,为了忠实地获得导轨精度,安装面的直线度和平行度等必须具备足够的精度。在本期栏目中,我们将解说滑动导轨的两个安装表面(导轨安装表面和滑块安装表面)的设计。

(1)2个安装面的基准面高度和角(顶角部位)的形状(参见【图1】)

 为使导轨或滑块在安装面上准确对位固定,在应安装面的拐角处留出间隙,或加工成小于导轨和滑块的各C面尺寸的拐角半径(参见【表1】)。

滑动导轨的安装面设计

【表1】安装面肩部高度与拐角半径

(mm)

外形参考值

(全高x滑块宽度x滑块长度)

拐角半径

(导轨部分)
r1(最大)

导轨部分的
(滑块部分)
r2(最大)

肩高
(导轨部分)
H1

肩高
(滑块部分)
H2

E

16x60x55(SSEBT型)

0.4

0.4

2.5

4

4

16x60x67(SVRZ型)

1

1

5

6

9

 

(2)安装面精度

 2根导轨平行组装的方法,一般以【图1】中固定在安装面上的导轨为基准,在滑块能够轻轻移动的状态下固定另一条导轨。【图2】给出了将轨道安装在具有两个安装面的轨道固定板上的结构。

(1)轴的平行度误差(参见【图2】)



滑动导轨的安装面设计

(mm)

轴的平行度误差

普通

轻预压

16x60x55(SSEBT型)

0.02

-

16x60x67(SVRZ型)

0.06

0.04

 

(2)轴的基准面误差(参见【图3】)



滑动导轨的安装面设计

(mm)

轴的基准面误差

普通

轻预压

水平误差精度(X)

0.00030W

0.00020W

 

※X = X1(导轨安装面高差)+ X2(滑块安装面高差)

(3)轴的基准面误差(参见【图4】)



滑动导轨的安装面设计

(mm)

轴向安装面间隙

0.000036L

 

 如上所述,尽管安装面精度导致的精度劣化会影响到滑动导轨,但由于大量循环滚珠的平均效果,实际的精度劣化减少到大约 1/2 到 1/10左右。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities