欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线性衬套的基本结构

  • 2022.03.21 18:27:27
  • 米思米
  • 1891

 在此,我们将讲解具有以下特征的线性导轨(循环球型)的基本结构。

1.    高刚性

2.    长寿命且高精度

3.    运行安静平稳

4.    优良的振动特性

(1)基本构造与性能

 基本结构由1.直线导轨、2.滑块、3.滚动轴承滚珠构成。可以根据规格选择各种产品用于这一结构,例如用于防尘和无尘室用途的密封板,以及用于提高滑动性能的滚珠保持器(参见【图1】)。此外,为了提高直线滑动条件以及载荷条件下的的引导精度,可根据需要采用双轨结构或多个滑块。

线性衬套的基本结构

(2)滚动轴承的结构和功能

(a)滚动轴承的结构


 可以说,线性导轨的性能基本是由滚动轴承的结构所决定的。在表现滚动轴承部分的结构时,是将导轨上的滚珠导槽数称为“条列”,将条列内的滚珠接触点数称为“点接触数”。这种多条列承载滚珠的结构,就是在急剧加减速时的力矩负载和长时间连续运转等严酷的可动条件下也能保持精度的原因。【图2】是滚动轴承部分的结构示例。

线性衬套的基本结构

 此外,还有通过改变预压状态下的轴承接触状态来保持高刚性和高精度的产品结构(【图3】)。

线性衬套的基本结构

(b)关于运行安静平稳


 由于直线导轨为循环滚珠型(【图4】),因此摩擦力小,运行平稳。还带有一个内置滚珠保持器的滑块,消除了循环滚珠之间接触引起的摩擦噪音,使其安静耐用。

线性衬套的基本结构

(3)其他线性活动导轨

 如果不需要高刚性,则有一种紧凑、轻量、低价的精密滚珠滑轨,它是将不锈钢板精密成型为U形并将轨道部分和安装面一体化而制成。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities