欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位推杆材料(运动机构的结构设计-40)

  • 2022.05.10 21:21:11
  • 米思米
  • 1692

   工件输送带(【照片1】)的移动定位推杆的功能,是为下道工序的调整好工件的位置和姿态。如果下一道工序中需要使用自动化/半自动化机构,这一点尤其必要。

   1.利用拾取&放置单元搬送工件

   2.利用图像处理设备等进行自动外观检查

   3.焊接设备、树脂涂装设备等需要定位精度的作业前的准备工序

 

定位推杆材料(运动机构的结构设计-40)

(1)定位推杆材料选型的着眼点

  在案例的设备中,利用气缸(气动滑台)让定位推杆顶在工件上,从而调整工件在传送带上的位置和姿势。推杆材料选型的着眼点如下所示。


     1.轻量化:减少驱动执行器的负载

     2.不会在工件上造成划痕和凹痕等缺陷 

     3.耐磨损特性

(2)定位推杆材料的选型与特征

 设备所使用的材料大致可分为以下几类。

● 金属…………铁基、铝基、铜基

● 非金属………塑料、陶瓷

 根据上述(1)的材料选型的着眼点内容,此处以塑料材料作为候选,由于(1)-3.的特性要求,选择(通用)工程塑料。选用了动摩擦系数小、耐磨性好的MC尼龙材料。

 当在设计中选用塑料材料作为机械部件的一部分时,由于其材料强度(抗拉强度、抗压强度、硬度、韧性)比常用的铁基材料要弱,因此必须将螺栓紧固孔等需要承受集中应力部分的壁厚加大。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities