欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

导向轴支座的概要及重复定位精度

  • 2022.06.21 13:00:56
  • 米思米
  • 3021

■关于内径精度

特征●建议配套使用米思米制导向轴支座与导向轴(标准g6·f8·h5)。

●对于开口型,安装孔D按容差H7加工后,进行开口加工。有可能因加工增至H8左右。

   导向轴支座的概要及重复定位精度导向轴支座的概要及重复定位精度


■关于内径(D尺寸)与导向全长(L·T尺寸)的关系

特征


●标准型(大致标准:L·T=D×1.3以下)·长导向型/加厚型(大致标准:L·T=D×1.3~2.0)已经标准化。

●长导向型·加厚型由于与导向轴的接触长度较长,因此刚性较高。

●L=D×2.0以上的产品归编在支柱章节( W P.1616~P.1635)中。


■关于重复定位精度

● 定位孔的使用

   将定位销压入固定板一侧,

   利用导向轴支座上的定位孔

   进行定位的方法。

   请利用 W P.153~157,P.164~165的带定位孔型。

导向轴支座的概要及重复定位精度


● 销的定位

   将定位销压入固定板一侧,

   利用导向轴支座的端面

   进行定位的方法。

导向轴支座的概要及重复定位精度


● 嵌入部的使用

   在固定板上加工H7精度的孔,利用导

   向轴支座的嵌入部进行定位的方法。

   请利用 W P.123~124的嵌入型。

导向轴支座的概要及重复定位精度


● 现场调整

   利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,

   在现场定位的方法。

导向轴支座的概要及重复定位精度

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities