欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

  • 2023.11.09 17:57:59
  • 米思米
  • 3797

米思米生产的导向轴支座至少有50种。您知道每个形状最适合什么用途吗?

米思米导向轴支座的特征

米思米生产的导向轴被用于各种各样的用途。为此,在选择用来保持导向轴的“支座”时,必定花费大量的劳力。通过学习导向轴支座的种类、特征、选择方法,即可轻松选到所需要的商品。另外,米思米生产的导向轴支座至少可以从50种产品阵容中选择,还能轻松应对省空间问题,这也是其特征所在。

米思米导向轴支座

安装方法

圆形支座有8种。请注意不同种类的安装方法不同。例如,“安装孔通孔”的支座商品使用法兰盘面上的4处通孔安装在安装板上。

通孔米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

嵌入米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

定位孔米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

螺丝孔米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

各个形状的特征

选的最多的“圆形标准型”还分为长导向型和嵌入型,长导向型为了提高组装后的刚性,增高了固定部。

嵌入型由于法兰盘背部的固定部分很短,若使用也可以插入安装板孔的类型,就可以提高支座的定位精度。

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!标准

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!固定部加厚

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!开口导向

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!端部安装 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!带键槽

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!分离

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!精密铸造件

 

 其他“固定部加厚型”、“开口导向型”、“紧凑型”、“带键槽型”、“端部安装型”、“分离型”、“精密铸造件”,请查看商品电子目录。

  

方形导向轴支座

安装方法

方形的安装方法也因支座的种类而异。例如,在“止动螺丝型”的情况下,螺丝孔是针对内径部垂直加工,故通过在该螺丝孔中插入止动螺丝并拧紧螺丝,即可将光滑的导向轴固定在指定位置上。

止动螺丝米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

侧面开口米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

开口米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

 

各个形状的特征

方形也有很多产品阵容,但最普遍的就是T型支座。若选择有定位孔的类型,安装时可以快速地准确定位。

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!T型

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!底部安装型

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!紧凑型

 

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!侧面安装型

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!L型

 

内径公差

方形支座的内径公差的可选范围为3mm~50mm。将支座与导向轴组合使用的情况下,支座的内径必须与轴的公称外径保持一致。若想与负公差的导向轴组合,则选择正公差的支座,以便设置间隙。这样即可嵌入轴,也不会给支座表面带来损伤。

需注意分离型和开口型的公差不同。

 

电子目录的选型方法

米思米有丰富的商品参数,通过选择材质、强度、孔加工,即可很容易地找到设计所需的商品。一边观看米思米电子目录的页面,一边参考商品选择方法。

实际上选择以下所示的规格。

・孔径

・形状

・轴连接方式

……等等

若选择了所有必要的信息,就可轻易确定型号,确认价格和货期。

 

实际的使用例

这些是汽车产业中经常使用的夹具总成冶具中安装导向轴的案例。滑动组件使用手摇式梯形丝杠组件驱动,滑动运动由与梯形丝杠总成相连的一对轴和轴套负责。导向轴通过小型止动螺丝型支座固定在指定位置上。另外,为了避免发生意想不到的旋转运动,止动螺丝牢牢固定在导向轴上。

米思米导向轴支座的种类、特征、选择方法!

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities