欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

油压式缓冲器的选型步骤

  • 2022.06.21 17:29:33
  • 米思米
  • 3757

所谓油压式缓冲器

主要是指以油为缓冲材料的缓冲器。与使用其他缓冲材料(橡胶、弹簧、空气等)的缓冲器相比,更小型化,不会回弹较大的冲击能量,而是柔和平稳地进行反复吸收。油压式缓冲器的内部构造与基本原理如下所示。

如果物体撞在活塞杆上,活塞就会压缩压力室内的油。

由于内缸套与活塞之间的间隙很小,因此受压油从孔口喷出。此时通过动压阻力的作用,将冲击能转换为热能。

由于活塞杆缩回缓冲器主体内,因此活塞杆体积增加部分所产生的压缩油会使蓄压器收缩。

通过上述动作,可获得理想的缓冲。

通过变更孔口数量或大小,可以获得各种不同的吸收特性。(请参阅P.2002吸收特性结构分类)

如果选择缓冲器时弄错了冲撞速度,则不仅无法达到理想的冲击吸收,而且还会在冲撞时产生异常的反作用力而不能吸收冲击能量,敬请注意。

油压式缓冲器的选型步骤


选型步骤

①计算惯性能量(E1)

根据选型计算范例,以冲撞物重量(m)、冲撞速度(V)、惯性力矩(l)、冲撞角速度(ω)为因子进行计算。


②暂定吸收能量的行程

根据图1,求出暂定行程(S’)。


③计算附加能量(E2’

确认有无推进力(F),根据选型计算范例计算附加能量。


④计算总能量

惯性能量(E1)加附加能量(E2’)求和计算总能量。


⑤核对等效重量

根据选型计算范例计算等效重量,确认是否在目录的最大等效重量(me’)数值以下。


⑥根据能量比选择吸收特性结构

根据图2,暂定孔口形式。


⑦核对每分钟最大吸收能量

根据使用次数(次/min)和总能量,求出每分钟的能量(ET),确认是否在使用可能范围内。


油压式缓冲器的选型步骤


油压式缓冲器的选型步骤


※单孔、多孔不规则、多孔孔口型是指调整型、固定型的值。

*能选择单孔孔口及多孔孔口时,选择多孔不规则孔口。

*能选择多孔不规则孔口及多孔孔口时,选择多孔孔口。

*速度S型的冲撞速度为0.08~0.5m/s。


安装注意事项

1. 请将工件对准轴的中心放置,使工件运动方向和轴芯方向保持一致。

2. 请勿卸下前端帽使用,如果将盖拆下,会延长活塞杆,使活塞杆撞到底,可能导致活塞杆损坏。

3. 禁止在螺牙及轴心部涂油漆。否则会降低散热效果及导致漏油。

4. 请勿使活塞杆上有锈屑等异物。

5. 同侧安装两支以上缓冲器时,请确认同步动作。

6. 为确保安全,请勿分解使用缓冲器。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities