欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

  • 2022.08.22 10:03:00
  • 米思米
  • 7385

(1)直线滑台介绍

图1.直线滑台

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

使用方法要点

①    滑台的驱动在无油衬套不承受力矩的重心位置。

②    轴的平行度是通过底板的轴固定孔位置加工精度来实现。

③    根据移动的顺畅程度确认无油衬套固定座与轴的平行位置,并利用固定螺丝拧紧固定。

④    滑台下方安装有无油衬套的固定座安装面应为机加工表面,以使左右无油衬套的高度尺寸相等。

(2)辊轮轴介绍

图 2.辊轮机构

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

使用方法要点

①   各辊轮轴A、B的无油衬套安装孔位置由基板A、B的加工精度来保证。

②   无油衬套的底板A、B的同心定位是通过每个底板的安装来保证。利用定位销进行各个底板的安装定位。

③   辊轮轴A、B的轴向移动,是依靠无油衬套的肩部约束辊轮的阶梯结构部位,从而实现定位。

(3)滑台的直线移动与旋转运动介绍

滑台的直线移动与旋转运动介绍

图3.带有直线、旋转运动功能的滑台

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

使用方法要点

①   与滑台的直线运动同步的旋转运动,是通过将端头引导至旋转控制导向器实现旋转方向上的定位。为了避免端头的轴旋转时发生干涉,端头采用球形。

②   无油衬套固定在固定座上,利用固定座的螺丝与滑台装配成一体。

③   底板A、B的轴固定孔仅将孔径调整到轴尺寸,利用配合加工底板A、B和安装板上的固定螺丝孔,调整两个孔的同心度,并将轴固定。

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套   铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套   铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套   法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套   铜合金带肩型

无油衬套   青铜直柱型

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例①)

米思米

米思米

米思米

米思米

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

Ø  旋转轴/驱动轴

关联内容

Ø  无油衬套的使用设备(无油衬套使用案例)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities